Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
LAFSF | SS | EN 1.0038 Equiv. | - |
SSB | Ossido nero | ||
SSM | Nichelatura chimica | ||
AS | EN AW-6063 Equiv. | - | |
ASW | Anodizzato (Trasparente) | ||
ASB | Anodizzato (Nero) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Lati A, B lunghi | Perpendicolarità K |
10~80 | 0.05 o inf. |
80.5~130 | 0.10 o inf. |
Codice componente | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | V | - | S | - | W | - | Specifiche fori Codice, Valore nominale | - | K | - | X | - | H | - | F | - | G | - | D | - | Specifiche fori Codice, Valore nominale | - | J | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H30 | - | F15 | - | NA5 |
Codice componente | Dimensioni esterne | P | V | S | W | Specifiche foro | X | H | Specifica foro | ||||||||
Selezione | Incrementi di 0.5mm | ||||||||||||||||
Tipo | Simbolo materiale | T | A | B | L | Codice | Diam. nominale | Codice | Diam. nominale | Codice | Specifica | ||||||
LAFSF | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | Incrementi di 0.1mm | N M | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | Incrementi di 0.1mm | NA MA | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | DA | 3~30 (Incrementi di 0.5mm) 31~60 (Incrementi di 1mm) | ||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Spessore piastra T | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Dimensione esterna L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 16 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 |
Loading...
Tipo | Fresato | Foro rotondo | Sì | Foro asolato | Non Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Posizione foro | Dimensione libera | Numero fori anteriori | 1 | Numero fori posteriori | 4 |
Tipo | LAFSF | Tipo | Dimensione configurabile |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore piastra T
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Dimensione esterna L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali