Piastre in lamiera / rotonde / materiale selezionabile / rivestimento selezionabile / BFHAN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in lamiera rotonde:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
BFHANSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBOssido nero
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.
-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv. (2B)-
Il tipo con spessore 4.5, 6.0 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).
Non specificabile per BFHAN, AMW o AMB.

Specifiche

Codice componente-A-T-D-Q-Codice configurazione fori, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
BFHAN-SP-A200-T2.3      
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione
TipoSimbolo materialeAT
BFHANSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))
1.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Equiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0

Dimensioni di lavorazione N
Valore specificato N3456810
Diam. foro passante (d)3.54.55.56.5911

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BFHAN-AM-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
BFHAN-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.5,​2,​3,​4,​5,​6]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. esterno A
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito30 ~ 3001 ~ 5
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito30 ~ 3001 ~ 6
1 15 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Ossido nero30 ~ 3001 ~ 6
1 15 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)30 ~ 3001 ~ 6
1 15 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)30 ~ 3001 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito30 ~ 3001 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo BFHAN

Supporto tecnico