Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Testa Punta
|
*Nota 1: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.
Tipo | Superb Tracing | Material | Durezza |
APFEL | P -Semplice T -TiN R -Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
M2APFEL | P -Semplice R -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 58-65HRC temprato (con codolo trafilato >35 HRC) |
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometric | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | ![]() | 0,015 TIR al dato A e B |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ![]() | |
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | ![]() | 0.03 TIR |
NAAMS configurabile
Codice articolo | A | KE | |||||||||||||
Tipo | Rivestimento | Stile della punta | E piatto | F piatto | |||||||||||
APFEL | T | B | E19.05 | - | F19.05 | - | A15 | ||||||||
APFEL | P | B | E21.58 | - | F20.08 | - | A95 | ||||||||
M2APFEL | R | B | E19.06 |
| F19.05 |
| A42 | - KE | |||||||
M2APFEL | P | C | E21.58 |
| F20.08 |
| A63 |
NAAMS configurabile (configurabile in A ed E)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | E piatto (inc. 0,01 mm) | F piatto (inc. 0,01 mm) | Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) | Diametro D | Raggio B | Raggio C |
APFEL M2APFEL | P -Semplice T -TiN (non disponibile per i perni M2) R - Rainbow DLC | A B C | 19,00-25,00 | 19,00-25,00 | 15-100 | D= E/F+0,40 | 2,0 | A C=Dx3,0 (Ø ≤16) C=Dx2,0 (Ø >16) |
B C=Dx1,5 (Ø ≤16) C=Dx1,0 (Ø >16) | ||||||||
C C=Dx0,5 |
Nota: il diametro D è calcolato sulla dimensione del modello E o F piatto (a seconda di quale sia la maggiore).
Quando D≤20 non c'è piatto.
Codice | KE | ![]() |
Descrizione | Aggiungi il 2° piano alla spalla | |
Spec. | 10 mm +0,00 / -0,03 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip Shape | Material | Trattamento superficie | Trattamento superficiale | Materiale | E piatto (mm) | F piatto (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | 15 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | 4 lati (foro quadrato) | Shank Shape | Montaggio a vite | Head Configurable | Guida e testa configurabile |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | No spallamento |
Configura
Proprietà di base
Tip Shape
Material
Trattamento superficie
Trattamento superficiale
Materiale
E piatto(mm)
F piatto(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali