Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nota 1: Le dimensioni P/W sono lavorate solo per 50 mm dalla punta della testa. | Testa Punta
|
Tipo | Superb Tracing | Material | Durezza |
APFSL | P -Semplice T -TiN R -Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APFSL | P -Semplice R -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 58-65HRC temprato (con codolo trafilato >35 HRC) |
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometric | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | ![]() | 0,015 TIR al dato A e B |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ![]() | |
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | ![]() | 0.03 TIR |
NAAMS configurabile
Codice articolo | A | KE | |||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | P | W | |||||||
APFSL | T | C | - | P19.56 | - | W22.55 | - | A72 | |||
APFSL | P | A | - | P35.07 | - | W39.98 | - | A25 | |||
M2APFSL | R | B | - | P20.06 | W20.56 | - | A56 | - KE | |||
M2APFSL | P | C | - | P24.85 | W24.62 | - | A86 |
NAAMS configurabile (configurabile in P, W, A)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | P (inc. 0,01 mm) | W (inc. 0,01 mm) | A (inc. 1 mm) | Raggio B | Raggio C |
APFSL M2APFSL | P-Semplice T- TiN (non disponibile per i perni M2) R - Rainbow DLC | A B C | 19,00-40,00 | 12,00-40,00 | 10-100 | 2,0 | A C=P/Wx3,0 (Ø≤16) C=P/Wx2,0 (Ø>16) B C=P/Wx1,5 (Ø≤16) C=P/Wx1,0 (Ø>16) C C=P/Wx0,5 |
Codice | KE | ![]() |
Descrizione | Aggiungi il 2° piano alla spalla | |
Spec. | 10 mm +0,00 / -0,03 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip Shape | Material | Trattamento superficie | Trattamento superficiale | Materiale | Lunghezza A di guida (mm) | P (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | - | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 40.01 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | - | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | - | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 26 giorni | - | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | - | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | - | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | - | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | - | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 10 ~ 100 | 19 ~ 40 | 12 ~ 40 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | A rombo (2 Diametro) | Shank Shape | Montaggio a vite | Head Configurable | Guida e testa configurabile |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | No spallamento |
Configura
Proprietà di base
Tip Shape
Material
Trattamento superficie
Trattamento superficiale
Materiale
Lunghezza A di guida(mm)
P(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali