Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | ![]() | D | ![]() | ![]() |
DIN179A | rettifica | 0.6 - 26 | 1.0718 | 62 +/- 2 HRC |
26.5 - 35 | 1.7131 |
Cod. comp. | L | |||||
Type | D | |||||
DIN179A | - | D5.5 | - | L10 |
Type | D | L | d | R | |||
F7 | Passi | corto | medio | lungo | n6 | ||
DIN 179A | 0.6 - 0.8 | 0.1 mm | 6 | - | - | 3 | 1 |
0.9 - 1 | 6 | 9 | - | 3 | 1 | ||
1.1 - 1.8 | 6 | 9 | - | 4 | 1 | ||
1.9 - 2.6 | 6 | 9 | - | 5 | 1 | ||
2.7 - 3.3 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | ||
3.4 - 4 | 8 | 12 | 16 | 7 | 1 | ||
4.1 - 5 | 8 | 12 | 16 | 8 | 1 | ||
5.1 - 6 | 10 | 16 | 20 | 10 | 1,5 | ||
6.1 - 8 | 10 | 16 | 20 | 12 | 1,5 | ||
8.1 - 10 | 12 | 20 | 25 | 15 | 2 | ||
10.1 - 12 | 12 | 20 | 25 | 18 | 2 | ||
12,1 - 15 | 16 | 28 | 36 | 22 | 2 | ||
15.5 - 18 | 0.5 mm | 16 | 28 | 36 | 26 | 2 | |
18.5 - 22 | 20 | 36 | 45 | 30 | 3 | ||
22.5 - 26 | 20 | 36 | 45 | 35 | 3 | ||
26.5 - 30 | 25 | 45 | 56 | 42 | 3 | ||
30.5 - 35 | 25 | 45 | 56 | 48 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | 6 giorni | - | 3.4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 3.4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | - | 3.4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | 3.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | 3.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.45 € | 1 | 6 giorni | - | 3.6 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 3.6 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | - | 3.6 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.45 € | 1 | 6 giorni | - | 3.7 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 3.7 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | - | 3.7 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.45 € | 1 | 6 giorni | - | 3.8 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 3.8 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | - | 3.8 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.45 € | 1 | 6 giorni | - | 3.9 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 3.9 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | - | 3.9 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.58 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.26 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4 | 7 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.1 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.1 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.1 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4.2 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.2 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4.2 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.3 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.3 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.3 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.4 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.4 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.4 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.6 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.6 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.6 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.7 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.7 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.7 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.8 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.8 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.8 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.70 € | 1 | 6 giorni | - | 4.9 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 4.9 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 4.9 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 8 | ||
3.81 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 5.1 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 10 | ||
4.31 € | 1 | 6 giorni | - | 5.1 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
6.74 € | 1 | 6 giorni | - | 5.1 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 20 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 5.2 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 10 | ||
4.31 € | 1 | 6 giorni | - | 5.2 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
6.74 € | 1 | 6 giorni | - | 5.2 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 20 | ||
3.78 € | 1 | 6 giorni | - | 5.3 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 10 | ||
4.31 € | 1 | 6 giorni | - | 5.3 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 16 | ||
6.74 € | 1 | 6 giorni | - | 5.3 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 | 20 |
Loading...
Tutte le specifiche senza alcuna tolleranza secondo :
JIS B 0405-1991-m (DIN ISO 2768-m)
Profilo di base | Dritto | Tolleranza D.E. selezionabile | n6 | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche D.I. | Profilo circolare | Fissaggio supporto | Non fornito | Durezza | 62HRC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali