Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() |
![]() *La dimension della scanalatura di gioco è un valore di riferimento. | Testa Punta
| ||||||||||||||||
Tipo | [M]Material | Trattamento termico | Finitura | Aggiungi. Note |
APFHL | EN 1.6523 Equiv. | 58 to 62 Rc~ carburato | Rainbow DLC | G - Terra |
M2APFHL | EN 1.3343 Equiv. | Temprato completamente 58-65 HRC | Rainbow DLC | G - Terra |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip Shape | Trattamento superficiale | Materiale | Dimensione T (mm) | Dimensione H (mm) | A (mm) | Dimensione D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | Testa a siluro | Semplice | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | Mezzo testa a siluro | Semplice | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | Tondo R | Semplice | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Testa a siluro | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Tondo R | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | Testa a siluro | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | Mezzo testa a siluro | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | Tondo R | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Testa a siluro | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 giorni | Tondo R | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 |
Loading...
Codice componente | ||||||||||||||
Tipo | Rivestimento | Profilo punta | D Diam. testa | A | H | T | ||||||||
APFHL | P | A | — | D18.55 | — | A43 | — | H28.6 | — | T21.12 | ||||
APFHL | R | C | — | D25.43 | — | A68 | — | H42.8 | — | T38.43 | ||||
M2APFHL | R | B | — | D21.45 | — | A60.4 | — | H32 | — | T15 | ||||
M2APFHL | P | C | — | D18.42 | — | A82.5 | — | H45.2 | — | T46.63 |
Tipo | Rivestimento | Profilo punta | øD (incr. di 0,01 mm) | A Lunghezza della sezione di attacco (incr. di 0,1 mm) | øH (incr. di 0,1 mm) | T (incr. di 0,01 mm) | B Rad | C Rad | |
Diam. | Toll. h6 | ||||||||
APFHL (tondo) M2APFHL (tondo) | P - Semplice T - TiN (non disponibile per i perni M2) R - Rainbow DLC | A B C | 16,00 ~ 18,00 | +0,000 -0,011 | 16 to 100 | 26,0 to 50,0 H≥D+10 | 12 to 96 T≤A-4 | 2.0 | A C=Dx3,0 (ø≤16) C=Dx2,0 (ø>16) B C=Dx1,5 (ø≤16) C=Dx1,0 (ø>16) C C=Dx0,5 |
18,01 ~ 30,00 | +0,000 -0,013 | ||||||||
30,01 ~ 40,00 | +0,000 -0,016 |
Shank Shape | Montaggio a vite | Head Configurable | Guida e testa configurabile | Basic Shape | No spallamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip Shape
Trattamento superficiale
Materiale
Dimensione T(mm)
Dimensione H(mm)
A(mm)
Dimensione D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali