Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIPO (Product Code) | ![]() | ![]() | |||
Codice base | Rivestimento | ||||
TUES | P(non rivestito) | EN 1.7242 equiv (SCM415) | Cementato 58~62HRC (Profondità 0.5~0.7 dopo la rettifica) | ||
*R(DLC rainbow - diamond like carbon) | |||||
**W(WSR - weld spatter resistant) | EN 1.2379 equiv (SKD11) | Durezza 58~62HRC |
* impedisce le saldature a freddo dei componenti in alluminio
** protegge il perno dagli schizzi di saldatura e possiede un'elevata resistenza all'usura
Esempio d'ordine:
Codice del componente | ||||||||||
Codice base | Rivestimento | Forma testa | - | D diametro | - | Z lunghezza | - | J diametro | ||
TUES | P | A | - | D10 | - | Z15 | - | J8 | ||
TUES | W | D | - | D40 | - | Z30 | - | J10 |
![]() | |
| 0.05 |
![]() | 0.02 |
non rivestito: | rettificato |
DLC: | Lucidato<1µm Rz |
WSR: | Lucidato<1µm Rz |
TIPO (Product Code) | D Diametro (incremento di 0.05mm) Tolleranze: -0.25 / -0.3 | Z Lunghezza (incremento di 1mm) | J Diametro | E Lunghezza - solo per forma a rombo-
| M Filettatura | C Lunghezza | ℓ Lunghezza | d Diametro | F Lunghezza | A Grado | (K) Lunghezza | (L) Lunghezza | W Diametro | P Lunghezza | |||||||
Codice base | Rivestimento | Codice forma | |||||||||||||||||||
Forma testa | Forma albero | Diametro | >Tolleranze | Lunghezza | Tolleranze | Lunghezza | Tolleranze | ||||||||||||||
TUES | P(non rivestito) R (DLC rainbow - diamond like carbon) W (WSR - weld spatter resistant) | A (Tondo) B (a forma di rombo) | V (Filettatura esterna) | 5.00‑10.00 | 8-20 | 8 | f7 | E=0.67xD | M8 x 1.25 | 20 | 12 | / | / | 4.3+0.1 | ~20° ("6.5 = 18.91" "8=19.31") | K=0.9*D+Z ("D=6.5 & Z=8,K=15" "D=6.5 & Z=12,K=19" "D=6.5 & Z=15,K=22" "D=8 & Z=8,K=17" "D=8 & Z=12,K=21" "D=8 & Z=15,K=24" "D=8 & Z=20,K=29" "D=10 & Z=8,K=19" "D=10 & Z=12,K=23" "D=10 & Z=15,K=26" "D=10 & Z=20,K=31" "D=12 & Z=8,K=20" "D=12 & Z=15,K=27" "D=12 & Z=20,K=32") | L=K+C | 13 | 11 | d9 | |
10.05-12.00 | 8-25 | 20° | |||||||||||||||||||
12.00‑15.00 | 10 | M10 x 1.5 | 25 | 17 | K=1*D+Z | 20-1 | 16 | ||||||||||||||
15.05‑18.00 | |||||||||||||||||||||
18.05‑20.00 | = øD | ||||||||||||||||||||
20.05‑29.00 | 15-35 | K=1.05*D+Z ("D=25 & Z=15,K=42" "D=25 & Z=20,K=47" "D=25 & Z=25,K=52") | |||||||||||||||||||
29.05‑40.00 | 25-35 | K=1*D+Z ("D=30 & Z=25,K=56" "D=30 & Z=30,K=61" "D=30 & Z=35,K=66" "D=35 & Z=30,K=66" "D=35 & Z=35,K=71" "D=40 & Z=30,K=72" "D=40 & Z=35,K=77") | |||||||||||||||||||
C (Tondo) D (a forma di rombo) | U (Grano di bloccaggio) | 6.00‑10.00 | 8-20 | 10 | / | / | / | 8 | DIN ISO 2768 | ~20° ("6.5 = 18.91" "8=19.31") | K=1.0*D+Z ("D=6.5 & Z=8,K=15" "D=6.5 & Z=12,K=19" "D=6.5 & Z=15,K=22" "D=8 & Z=8,K=17" "D=8 & Z=12,K=21" "D=8 & Z=15,K=24" "D=8 & Z=20,K=29" "D=10 & Z=8,K=19" "D=10 & Z=12,K=23" "D=10 & Z=15,K=26" "D=10 & Z=20,K=31") | L=K+15 | 18-1 ("17 ≤ D ≤ 18", "D = W") | 11 | |||||||
10.05‑20.00 | 8-25 | 20° | |||||||||||||||||||
20.05‑25.00 | 15-25 | K=0.9*D+Z ("D=25 & Z=15,K=38" "D=25 & Z=20,K=43" "D=25 & Z=25,K=48") | |||||||||||||||||||
25.05‑30.00 | 15-35 | K=1.0*D+Z | |||||||||||||||||||
30.05‑40.00 | 25-35 | K=0.85*D+Z ("D=35 & Z=30,K=60" "D=35 & Z=35,K=65") | |||||||||||||||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inlet Side Tip Shape | Mounting Side Shape | Material | Heat Treatment | Trattamento superficiale | D (Diametro della sezione di posizionamento) (mm) | Z (Lunghezza di inserimento) (mm) | J (albero-Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | non rivestito | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | non rivestito | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | non rivestito | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | non rivestito | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 | ||
1 | 33 giorni | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | DLC rainbow | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 33 giorni | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | DLC rainbow | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | DLC rainbow | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | Cementazione | DLC rainbow | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | A tempra diretta | WSR | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | A tempra diretta | WSR | 5 ~ 40 | 8 ~ 35 | 8 ~ 10 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | A tempra diretta | WSR | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | A tempra diretta | WSR | 6 ~ 40 | 8 ~ 35 | 10 |
Loading...
Inlet Side Tip Type | Punta R (Profilo B) |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Mounting Side Shape
Material
Heat Treatment
Trattamento superficiale
D (Diametro della sezione di posizionamento)(mm)
Z (Lunghezza di inserimento)(mm)
J (albero-Ø)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali