Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() |
|
![]() |
|
TIPO (Product Code) | ![]() | ![]() | |||
Codice base | Rivestimento | ||||
ALRN | P(non rivestito) | EN 1.7242 equiv (SCM415) | Cementato 58~62HRC (Profondità 0.5~0.7 dopo la rettifica) | ||
*R(DLC rainbow - diamond like carbon) | |||||
**W(WSR - weld spatter resistant) | EN 1.2379 equiv (SKD11) | Durezza 58~62HRC |
Esempio d'ordine:
Codice del componente | ||||||||||
Codice base | Rivestimento | Forma testa | - | D Diametro | - | Z Lunghezza | ||||
ALRN | P | A | - | D16 | - | Z10 | ||||
ALRN | W | K | - | D10 | - | Z20 |
![]() | |
| 0.02 |
![]() | 0.02 |
non rivestito: | rettificato |
DLC: | Lucidato<1µm Rz |
WSR: | Lucidato<1µm Rz |
TIPO (Product Code) | D Diametro | Z Lunghezza | C Lunghezza | ℓ Lunghezza | J Diametro | M Filettatura | F Lunghezza | (K) Lunghezza | (L) Lunghezza | W Diametro | P Lunghezza | ||||||
Codice base | Rivestimento | Forma testa | |||||||||||||||
| Tipo di testa | Forma testa | Superficie di contatto | Diametro | Tolleranze | ||||||||||||
ALRN | P (non rivestito) | A | Testa a Siluro(≤ D=16) | Tondo | C | 5.00-16.00 | 3.0-30.0 | 27 | 16 | 8 | f8 | M8 x 1.25 | 5 | K=1.5xD+Z | L=K+32 | 19 | 17 |
B | a forma di rombo | B | / | ||||||||||||||
E | Conico | Tondo | C | K=0.67xD+Z | 17 | ||||||||||||
F | a forma di rombo | B | / | ||||||||||||||
G | Tondo | C | 16.05-42.00 | 31 | 20 | 10 | M10 x 1.5 | 8 | L=K+39 | 49 | 46 | ||||||
H | a forma di rombo | A | / | ||||||||||||||
C | Testa a Siluro (>D=16) | Tondo | C | K=1.5xD+Z | 46 | ||||||||||||
D | a forma di rombo | A | / |
TIPO (Product Code) | D Diametro | Z Lunghezza | J Diametro | F Lunghezza | (K) Lunghezza | (L) Lunghezza | W Diametro | P Lunghezza | ||||||
Codice base | Rivestimento | Forma testa | ||||||||||||
| Tipo di testa | Forma testa | Diametro | Tolleranze | Lunghezza | Tolleranze | ||||||||
ALRN | P (non rivestito) | L | Testa a Siluro | Tondo | 5.00-42.00 | 3.0-46.0 | 16 | g6 | 6 | K=1.5xD+Z | L=K+22 | 25 | 11 | d9 |
N | a forma di rombo | |||||||||||||
K | Conico | Tondo | K=0.67xD+Z | |||||||||||
J | a forma di rombo |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | D (Diametro della sezione di posizionamento) (mm) | Z (Lunghezza di inserimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 10 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 10 giorni | A rombo | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 26 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 26 giorni | A rombo | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Testa a siluro | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 5 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 16.05 ~ 42 | 3 ~ 30 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Punta R (Profilo B) | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 16 giorni | Rotonde | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 | ||
1 | 16 giorni | A rombo | Testa a siluro | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 5 ~ 42 | 3 ~ 46 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
D (Diametro della sezione di posizionamento)(mm)
Z (Lunghezza di inserimento)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali