Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Profilato | Copertura motore | Porta- puleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Vernice | Vernice |
Codice componente | - | B | - | L | - | Motore | - | Specifica cinghia | - | Produttore motore Selezione | ||||||||
TIPO | Pos. montaggio motore | Potenza | - | Tensione | - | Specifica | - | Rapp. riduzione riduttore | ||||||||||
CVMA | TM1E | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prezzo corpo | + | Prezzo spec. motore | + | Prezzo spec. riduttore | + | Prezzo spec. cinghia | = | Prezzo unitario |
Codice componente | B Incrementi di 10mm | L Incrementi di 5mm | Motore | Specifica cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | ||||
Tipo | Posizione di montaggio motore | Potenza (W) | Tensione (V) | Specifica | Rapp. riduz. riduttore | ||||
CVMA | TM1E SM1E BM1E TM2E SM2E TM3E SM3E BM3E SM4E BM4E TM5E SM5E *Per i dettagli, vedere la tabella di selezione della posizione di montaggio motore. | 50~300 | 200~2000 | 25 40 | TA230 (Monofase) | IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H (Specifiche generiche, verde) W (Specifiche generiche, bianco) G (Per scorrimento, verde) S (Per scorrimento, bianco) D (Per trasporto di componenti elettronici) F (Per trasporto di alimenti, bianco) N (Antiaderente, bianco) J (Senza cinghia) *Per altre specifiche cinghia, vedere la tabella di selezione cinghia di seguito. | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor) Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile. Quando l'output è 25, A (Motore Panasonic) non è applicabile. |
NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore) |
Specifica cinghia | Cinghia standard (Solo prezzo corpo) | Cinghia opzionale 1 | Cinghia opzionale 2 | Senza cinghia |
Uso generico | H (Verde), W (Bianco), HG (Verde) | - | HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste) | J (Senza cinghia) |
Per scorrimento | G (Verde), S (Bianco) | - | - | |
Per trasferimento inclinato | LG (Verde), LW (Bianco) | - | - | |
A presa | - | GG (Verde), GW (Bianco) | GSN (Verde) | |
Resistente all'olio | OH (Verde), OG (Verde) | OW (Bianco) | ON (Bianco) | |
Antiaderente | N (Bianco), NS (Bianco) | NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco) | NWN (Bianco), NSN (Blu celeste), NGN (Verde lime), HBG (Verde), HBW (Bianco), BW (Bianco) | |
Per trasporto di alimenti | F (Bianco) | KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste) | PHN (Blu celeste), PWN (Blu celeste), KWN (Bianco) | |
Per trasporto di componenti elettronici | D (Nero), DS (Nero) | - | DG (Nero) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Driving Type | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Max. Conveyance Speed (m/min) | Posiz. montaggio motore | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale (V) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifica cinghia (Cinghie standard) | Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) | Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | Motorizzazione di testa | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM5] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Motorizzazione di testa | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Top Mount [TM2] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Motorizzazione di testa | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco laterale | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Bottom Mount [BM4] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco laterale | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Bottom Mount [BM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco laterale | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Top Mount [TM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco laterale | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Side Mount [SM4] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | - | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco laterale | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Top Mount [TM5] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco superiore | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM2] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco superiore | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Bottom Mount [BM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco superiore | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 giorni | Attacco superiore | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Top Mount [TM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Motore a induzione / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 ~ 180 | [DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor |
Loading...
Codice componente | B | Prezzo corpo 1 ~ 2 pz. | |||||||||||||||||
L200~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVMATM□E CVMABM□E | 50~100 | ||||||||||||||||||
110~150 | - | ||||||||||||||||||
160~200 | - | - | - | ||||||||||||||||
210~250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
260~300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
CVMASM□E | 50~100 | ||||||||||||||||||
110~150 | - | ||||||||||||||||||
160~200 | - | - | - | ||||||||||||||||
210~250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
260~300 | - | - | - | - | - | - |
Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Cinghia piana | With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva |
---|---|---|---|---|---|
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Driving Type
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Max. Conveyance Speed(m/min)
Posiz. montaggio motore
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale(V)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifica cinghia (Cinghie standard)
Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1)
Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2)
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali