Azionamento centrale / profilato a 1 cava / Puleggia Ø15 / CVLPAE (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
25WMotore a induzionePanasonic5~180115.0
Oriental Motor5~18117.0
25~180127.5
Motore a velocità variabile
Oriental Motor5~18127.0
25~180137.5
40WMotore a induzionePanasonic5~180142.0
Oriental Motor5~18147.0
25~180165.0
Motore a velocità variabile
Oriental Motor5~18157.0
25~180175.0
 ProfilatoCopertura
motore
Copertura
motore
Porta-
puleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN 1.0330 Equiv.Alluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVLPAE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteB
Incrementi di 10mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVLPAE50~200390~200025
40
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG (Usi generici, verde)
DS (Per trasporto di componenti elettronici)
OH (Resistente all'olio)
NS (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile.
25
40
NV
(Senza motore)
NM
(Senza motore)
NH
(Senza riduttore)
R (Senza motore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)
Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoHG (Verde)-HBN (Blu celeste)J
(Senza cinghia)
Per scorrimento---
Per trasferimento inclinato---
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)-
Resistente all'olioOH (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteNS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco)-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciDS (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVLPAE-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HBN,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[B,​R]
CVLPAE-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HBN,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 12 giorni 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [HG] Per usi generici - verde / [NS] Non adesive - bianco / [OH] Resistente agli oli - verde[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - biancoHBN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 12 giorni 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [HG] Per usi generici - verde / [NS] Non adesive - bianco / [OH] Resistente agli oli - verde[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - biancoHBN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L390~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
CVLPAE50~100                 
110~150-                
160~200--               
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Esempio di utilizzo

Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa

Informazioni di base

Driving Type Azionamento centrale Max. Mass of Conveyed Material(kg) 4 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Feature Profilato sottile Max. Conveyance Speed(m/min) 56.5
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 15 Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico