Cinghia dentata / Azionamento centrale / Nastro doppio / Profilato a 3 cave / CVGTPE (Codici componente - Download CAD)

Cinghia dentata / Azionamento centrale / Nastro doppio / Profilato a 3 cave / CVGTPE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
25WMotore a induzionePanasonic
5~180
115.0
Oriental Motor
5~18
117.0
25~180
127.5
Motore a velocita variabileOriental Motor
5~18
127.0
25~180
137.5
40WMotore a induzionePanasonic
5~180
142.0
Oriental Motor
5~18
147.0
25~180
165.0
Motore a velocita variabileOriental Motor
5~18
157.0
25~180
175.0
 ProfilatoCopertura
motore
Copertura
motore
Porta-
puleggia
MaterialeAlluminioEN AW-5052 Equiv.EN AW-5052 Equiv.Alluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteAnodizzato trasparenteAnodizzato trasparenteVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVGTPE-130-660-25-TA230-IM-15-S-B

Prezzo corpo+Prezzo con motore+Prezzo spec. cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteB
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVGTPE80~300325~300025
40
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (Per scorrimento, verde)
J (Senza cinghia)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)
R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi. Per i dettagli delle cinghie, vedere Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVGTPE-[80-300/1]-[325-3000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​R]
CVGTPE-[80-300/1]-[325-3000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 14 giorni 80 ~ 300325 ~ 300025 ~ 40-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 14 giorni 80 ~ 300325 ~ 300025 ~ 40230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L325~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2250
L2255
~2500
L2505
~2750
L2755
~3000
CVGTPE80~100                     
110~150                     
160~200                     
210~250                     
260~300                     
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo per giorni consegna e prezzo.

Informazioni di base

Driving Type Azionamento centrale multipista Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva
Max. Conveyance Speed(m/min) 57.6 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50 Drive Roller Dia.(mm) 50
Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico