Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Torna alla categoria Alberi lineari
Tipo | [ M ]Materiale | [ H ]Durezza | [S]Trattamento superficie | |||
Con chiavi piatte | Con foro trasversale | |||||
Tol. D h6 | Tol. D h7 | Tol. D h6 | Tol. D h7 | |||
SAFZEU | — | SAHDEU | — | EN1.1213 | Profondità effettiva di durezza dell’induzione Tempra>>P.112 EN1.1213 58HRC or more | — |
— | PSAFZEU | — | PSAHDEU | Cromatura dura Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore |
Ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda Ulteriori informazioni.
Numero di parte | — | L | — | F | — | M | — | N | — | SC |
SAFZEU20 | — | 277 | — | F25 | — | M10 | — | N12 | — | SC10 |
Numero di parte | — | L | — | F | — | M (MMC.MMS) | — | N (NSC, ND) | — | SC | — | H | — | (LKC… ecc.) |
SAFZEU30 | — | 250 | — | F40 | — | M20 | — | N20 | — | SC10 | — | LKC |
Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.
Gli alberi lineari vengono lavorati dopo che il materiale di base è stato sottoposto a tempra induttiva. Pertanto, le superfici lavorate possono risultare di una durezza variabile.
Nell’esempio seguente, è possibile visualizzare le aree interessate dell’albero lineare, che possono essere interessate dopo la lavorazione, ad esempio da filettature, superfici di livello, superfici chiave e fori trasversali.
La materia prima dell’albero lineare viene trattata mediante induzione termica prima della rettifica. Pertanto, un albero lineare configurato può essere personalizzato non solo senza costi elevati, ma anche con tempi di consegna brevi. L’albero lineare viene indurito in corrispondenza dello strato limite (tempra dello strato limite) dello stelo dell’inserto. La profondità dello strato limite temprato dipende dal materiale utilizzato e dal diametro dell’albero lineare. Nella tabella seguente è mostrata la profondità di indurimento degli alberi lineari.
I rivestimenti e le placcature vengono applicati alla materia prima dopo la tempra e la rettifica. Per ulteriori informazioni, vedere Rivestimenti dell’albero lineare .
Figura della profondità di tempra: strato indurito in grigio chiaro
Diameter esterno (D) | Profondità effettiva di tempra | ||||
EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1213 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | |
3 | - | - | +0.5 | +0.5 | Senza tempra a induzione |
4 | - | - | |||
5 | - | - | |||
6 - 10 | +0.3 | +0.5 | |||
12 - 13 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.5 | |
15 - 20 | +0.7 | ||||
25 - 30 | +0.8 | +1 | +1 | ||
35 - 50 | - |
Panoramica della profondità effettiva di tempra in formato PDF
Il rivestimento di superficie viene applicato alla materia prima, prima della lavorazione dell’albero lineare. Grazie al rivestimento, la superficie utilizzabile o la superficie di lavoro dell’albero lineare non solo è protetta dalla corrosione, ma anche dall’usura.
Le parti lavorate degli alberi lineari, come superfici piane o filettature, possono essere non rivestite, poiché vengono aggiunte in un secondo momento. Questo può portare alla corrosione delle superfici lavorate negli alberi lineari realizzati in acciaio. Se l’albero lineare viene utilizzato in un ambiente corrosivo, si consiglia di utilizzare un albero lineare in acciaio inossidabile.
La figura seguente mostra le aree dell’albero lineare rivestite (tratteggiate).
Figura: Rivestimento degli alberi lineari
In questo PDF sono disponibili ulteriori informazioni sul trattamento superficiale e sulla durezza.
- Materiale: acciaio, acciaio inossidabile
- Rivestimento/placcatura: non rivestito, cromatura dura, rivestito con LTBC, nichelatura chimica
- Trattamento termico: non trattato, tempra a induzione
- Tolleranze ISO: h5, k5, g6, h6, h7, f8
- Classi di precisione: perpendicolarità 0,03, concentricità (con filettatura e incrementi) Ø0,02, perpendicolarità 0,20, concentricità (filettatura e passo-passo) Ø0,10
- Linearità/rotondità: dipende dal diametro, qui per il PDF
Gli alberi lineari sono alberi in acciaio che eseguono attività di guida in combinazione con cuscinetti lineari, come le boccole a strisciamento o i cuscinetti a sfera lineari. Le funzioni di tenuta degli alberi lineari vengono tratte dai supporti dell’albero o dagli adattatori per cuscinetti a sfere lineari. Per la maggior parte, gli alberi lineari sono alberi solidi trattati termicamente (temprati a induzione). Un design speciale di questi alberi è l’albero cavo, chiamato anche albero tubolare. Gli alberi lineari temprati a induzione presentano un’elevata durezza della superficie e un nucleo robusto. La durezza della superficie raggiungibile è di circa 55-58 HRC (vedere le informazioni sulla profondità della tempra). In genere, gli alberi lineari in acciaio inossidabile non possono essere temprati. Pertanto, devono essere cromati per essere protetti dall’usura.
Gli alberi lineari sono principalmente in acciaio temprato. Oltre al trattamento termico prescelto, in particolare è l’acciaio utilizzato a conferire le sue proprietà all’albero lineare, indipendentemente dal fatto che si tratti di un albero cavo o di un albero solido. Pertanto, nella scelta dell’acciaio dell’albero devono essere presi in considerazione aspetti speciali come durezza, corrosione e usura.
Per proteggere gli alberi lineari dalla corrosione, la superficie può essere sottoposta a nichelatura chimica. In alternativa alla nichelatura chimica gli alberi in acciaio possono anche essere rivestiti con LTBC. Il rivestimento LTBC è un rivestimento di superficie anticorrosivo, poco riflettente, realizzato con una pellicola in fluoropolimero spessa 5 μm, che in sostanza è una pellicola nera. Inoltre, questo rivestimento è resistente alla pressione di scoppio a causa di curvature estreme o ripetute. Gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono quindi particolarmente adatti per le posizioni in cui la corrosione o i riflessi di luce non sono auspicabili. Gli alberi lineari che richiedono una durezza della superficie e una resistenza all’usura particolarmente elevate possono essere dotati di una cromatura dura.
La forma e la funzione degli alberi lineari differiscono dalle guide lineari. Le guide lineari sono guide quadrate che funzionano in combinazione con supporti, quali elementi rotativi e carrelli, secondo il principio di rotolamento o scorrimento. Gli alberi lineari, invece, sono alberi in acciaio tondi, rettificati con precisione, che assumono una funzione di guida lineare insieme a cuscinetti a sfera lineari o boccole a strisciamento (boccole senza manutenzione).
Gli alberi lineari sono progettati per il movimento assiale. Che si tratti di un movimento lineare orizzontale o verticale, tutti i movimenti lineari possono essere attuati con alberi lineari. Le applicazioni comuni sono i meccanismi di corsa e altre applicazioni con esigenze elevate di fluidità, precisione e durata. Gli alberi lineari possono quindi essere utilizzati in quasi tutti i settori della costruzione di impianti e dell’ingegneria meccanica. Si trovano spesso nelle stampanti 3D, nelle apparecchiature di misurazione, nei dispositivi di misura, di posizionamento, di allineamento e di curvatura oltre che nelle apparecchiature di smistamento.
Per la selezione del prodotto, osservare le tolleranze degli alberi lineari (ad es. h5, k5, g6, h6, h7, f8) insieme alla tolleranza del diametro della boccola per cuscinetto a strisciamento (cuscinetto scorrevole) dopo la pressione, o il diametro del cerchio di esecuzione del cuscinetto a sfera lineare (boccola a sfera).
Anelli di regolazione/Anelli di bloccaggio
Boccole per cuscinetti a strisciamento
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (strumenti di montaggio) | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [H] (mm) | [MMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [MMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [NSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xN) (mm) | [ND] Dimensioni (filettatura - profondità 3xN) (mm) | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | 3 ~ 5 | - | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | - | 6 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | - | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | h7 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 995 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 10 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 10 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 8 ~ 10 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 8 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | 6 ~ 12 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | h7 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | 8 ~ 16 | - | - | - | 4 ~ 16 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | 8 ~ 16 | - | - | - | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | 8 ~ 16 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 16 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | 8 ~ 20 | - | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 16 | - | - | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
- | 1 | 4 giorni | Con sedi chiave | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1193 | h7 | 7 ~ 72 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 8 ~ 14 | - | 0 ~ 1188 |
Loading...
Torna alla categoria Alberi lineari
Panoramica dei design di alberi in formato PDF
Tol. D | ||
D | h6 | h7 |
8 | 0 -0.009 | 0 -0.015 |
10 | ||
12 | 0 -0.011 | 0 -0.018 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | 0 -0.013 | 0 -0.021 |
25 | ||
30 |
Numero di parte | Incrementi di 1 mm | M (passo grosso) Selezione | N (passo grosso) Selezione | Dimensioni chiavi piatte | Dimensioni foro trasversale | (Y)Max. | C | |||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | SC | W | ℓ1 | H | d | ||||||||||||||||||
(con chiavi piatte) (Tol. D h6) SAFZEU (Tol. D h7) PSAFZEU | (con foro trasversale) D ≤ 30, L ≤ 500 (Tol. D h6) SAHDEU (Tol. D h 7) PSAHDEU | 8 | 25 to 795 | 5 ≤ F ≤ Mx3 [ ! ]F-g≥Passox3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC = incremento di 1 mm [ ! ]SC+ℓ1 ≤ L [ ! ]SC ≥ 0 [ ! ]Dettagli chiavi piatte >>P.112 | 7 | 8 | H = incremento di 1 mm [ ! ]L≥H+d/2+6+Nx2,5 [ ! ]H≥d/2+2 | 3 | 800 | 0,5 o inferiore | |||||||||||
10 | 25 to 795 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | |||||||||||||||||
12 | 25 to 995 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||||
13 | 25 to 995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1000 | ||||||||||||||
15 | 25 to 995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | ||||||||||||||
16 | 25 to 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | ||||||||||||||
20 | 25 to 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 6 | 1200 | 1,0 o inferiore | ||||||||||
25 | 25 to 1193 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | 1200 | |||||||||||
30 | 25 to 1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 27 | 15 | 1200 |
Dimensione sottotaglio filettatura passo grosso | |||
M | Passo | MC | Sottotaglio (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 |
Numero di parte | — | L | — | F | — | M (MMC.MMS) | — | N (NSC, ND) | — | SC | — | H | — | (LKC… ecc.) |
SAFZEU30 | — | 250 | — | F40 | — | M20 | — | N20 | — | SC10 | — | LKC |
Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.
Tipo (albero) | Albero pieno, gradino su un lato | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) | Materiale | EN 1.1213 | Trattamento termico | Tempra a induzione |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC) |
Configura
Proprietà di base
Tipo (strumenti di montaggio)
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[H](mm)
[MMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[MMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[NSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xN)(mm)
[ND] Dimensioni (filettatura - profondità 3xN)(mm)
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
Tipo
Trattamento superficiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Qual è la differenza tra un albero cavo e uno pieno?
Alle stesse dimensioni, vi sono tre differenze tra un albero cavo e un albero pieno. Gli alberi cavi pesano meno. La cavità interna di un albero cavo è idonea per l'uso come canale (canale del cavo). Gli alberi pieni sono un po' più rigidi (coppia di resistenza più elevata).
Qual è l’ordine minimo degli alberi lineari MISUMI?
MISUMI fornisce alberi pieni, cavi e di precisione a partire dalle dimensioni lotto di 1. Questo vale anche per tutti gli altri articoli della nostra gamma di prodotti.
In un albero lineare si verificano rumori e vibrazioni. Si verificano, inoltre, movimenti a scatti. Da cosa potrebbe essere causato questo?
In generale, può derivare da una cattiva lubrificazione dell’albero in acciaio. Inoltre, una scelta errata della tolleranza del diametro degli alberi lineari può rendere più difficile il ciclo di movimento. Quando si utilizzano cuscinetti a sfera lineari MISUMI, si consiglia una tolleranza dell'albero g6 (le raccomandazioni di tolleranza possono variare a seconda del produttore).
Qual è la resistenza di un albero pieno?
La resistenza di un albero lineare, a prescindere che sia un albero pieno, cavo o di precisione, deve sempre essere selezionata in considerazione della resistenza del materiale utilizzato.
Quali sono i vantaggi di un albero cavo rispetto a uno pieno?
I vantaggi offerti da un albero cavo rispetto a uno pieno sono molteplici. Se il diametro esterno è lo stesso, il peso di un albero cavo è inferiore a quello di un albero pieno. Tuttavia, la cavità dell’albero cavo può anche essere usata come canale del cavo o per il raffreddamento. A parità di peso o di sezione trasversale, un albero cavo è più rigido di un albero pieno, perché il diametro esterno è maggiore. Tuttavia, la domanda a cui bisogna rispondere è se il vantaggio sia un maggiore sfruttamento dello spazio o un peso minore.
Un albero cavo è più rigido di uno pieno?
A parità di diametro esterno, la rigidità di un albero cavo è leggermente inferiore a quella di un albero pieno. Tuttavia, a parità di sezione trasversale o di peso, la rigidità di un albero cavo è maggiore rispetto a quella di un albero pieno, perché il diametro esterno dell'albero cavo è maggiore.
Perché gli alberi lineari delle mie stampanti 3D sono solcati da scanalature?
Le scanalature sull'albero lineare possono essere state create, per esempio, usando un cuscinetto a sfera lineare. Per evitare la formazione di scanalature su un albero in acciaio, questo deve essere temprato e cromato, per renderlo più durevole e resistente all'usura dei cuscinetti a sfera.
In che modo le proprietà di flessione degli alberi cavi e di quelli pieni differiscono?
Con un diametro esterno altrettanto grande, un albero pieno ha migliori proprietà di flessione rispetto a un albero cavo della medesima grandezza. Tuttavia, l'albero pieno non è molto più rigido di un albero cavo con lo stesso diametro esterno, poiché le sezioni esterne sopportano principalmente il carico. Gli alberi cavi con la stessa sezione trasversale sono più rigidi degli alberi pieni, perché hanno un diametro esterno maggiore. Pertanto, nelle sezioni esterne c'è fisicamente più materiale per la flessione, che sopporta i carichi.
Ho bisogno di un albero laccato od opaco perché i riflessi causano problemi con l’ottica. MISUMI ha qualcosa che faccia al caso mio?
Gli alberi lineari con rivestimento MISUMI LTBC sono un'alternativa agli alberi in acciaio verniciato od opaco. Il rivestimento LTBC è a bassa riflessione e ha lo stesso effetto degli alberi verniciati e opachi. Inoltre, gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono più resistenti all’usura e allo sfaldamento. Ulteriori informazioni sul rivestimento LTBC sono disponibili qui .
È stato dimostrato che un albero cavo è più resistente di uno pieno realizzato con lo stesso materiale. Perché?
Un albero cavo con le stesse dimensioni esterne non è più resistente di un albero pieno. Tuttavia, un albero cavo per unità di peso è più resistente.