Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant)【100 Pezzi per confezione】

Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fascetta resistente al calore. -Ha un'elevata resistenza al calore di 180°C (12 ore di uso continuo possibili), che la rende adatta all'uso in prossimità di forni e stufe che generano alte temperature.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

As the heat-resistant temperature is high at 180°C (12-hour continuous use is allowed), it is effective around furnaces and heaters that generate high temperatures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Più Informazioni

Material46 Nylon
Operating Temperature Range−75°C ~ +150°C
ColorGreen

Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant):Related Image
Codice componente
ALT-100EXH
ALT-150EXH
DK-200EXH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

29.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10231042.5

42.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10331503.5

94.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10482044.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Green Environment resistance Termoresistenza
Flame retardant grade (main raw materials) N/A Material (Details) 46 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -75 ~ +150
Quantity(P) 100

Supporto tecnico