Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Dimensioni (L × A, mm) |
MD-0.5 L-R | 15 × 25 |
MD-0L-R | 25 × 25 |
MD-1L-R | 25 × 45 |
MD-1.5 L-R | 33 × 45 |
MD-2L-R | 45 × 45 |
MD-2.2 L-R | 50 × 50 |
MD-2.5 L-R | 65 × 45 |
MD-3L-R | 33 × 65 |
MD-4L-R | 25 × 65 |
MD-5L-R | 45 × 65 |
MD-5.5 L-R | 60 × 60 |
MD-5.7 L-R | 65 × 65 |
MD-7L-R | 70 × 100 |
Modello | Dimensioni (L × A, mm) |
MD-0.5 L-1.7-R | 15 × 25 |
MD-0L-1.7-R | 25 × 25 |
MD-1L-1.7-R | 25 × 45 |
MD-1.5 L-1.7-R | 33 × 45 |
MD-2L-1.7-R | 45 × 45 |
MD-2.2 L-1.7-R | 50 × 50 |
MD-2.5 L-1.7-R | 65 × 45 |
MD-3L-1.7-R | 33 × 65 |
MD-4L-1.7-R | 25 × 65 |
MD-5L-1.7-R | 45 × 65 |
MD-5.5 L-1.7-R | 60 × 60 |
MD-5.7 L-1.7-R | 65 × 65 |
MD-7L-1.7-R | 70 × 100 |
Materiale | Cloruro di vinile duro UL94V-0 |
Gamma di temperature di esercizio | Da -20 °C a +60 °C |
Colore | Grigio |
Peso specifico | 1.397 |
Carico di rottura | 436 kg |
Allungamento | 80% |
Temperatura di rammollimento | 75°C |
Resilienza agli urti | 22 kg/cm2 |
Forza dielettrica | 35 KV/mm |
Modello | Lunghezza complessiva (L) | W | H | P | B | C | D | Numero di cavi stoccabili (conversione IV cavo 2 mm2 ) | Peso (g) |
MD-0.5 L-R | 990 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | Da 5 a 12 pz | 143 |
MD-0L-R | 25 | Da 10 a 25 pz | 223 | ||||||
MD-1L-R | 45 | 18 | 12 | Da 20 a 25 pz | 292 | ||||
MD-1.5 L-R | 33 | 15 | 14 | Da 40 a 55 pz | 334 | ||||
MD-2L-R | 45 | 18 | 12 | Da 60 a 70 pz | 430 | ||||
MD-2.2 L-R | 50 | 50 | 21 | 11 | Da 80 a 90 pz | 451 | |||
MD-2.5 L-R | 65 | 45 | 18 | 13 | Da 110 a 120 pz | 572 | |||
MD-3L-R | 33 | 65 | 35 | 13.5 | Da 60 a 75 pz | 389 | |||
MD-4L-R | 25 | 17 | Da 40 a 45 pz | 352 | |||||
MD-5L-R | 45 | 14 | Da 110 a 120 pz | 495 | |||||
MD-5.5 L-R | 60 | 60 | 28 | 15 | Da 120 a 135 pz | 604 | |||
MD-5.7 L-R | 65 | 65 | 35 | Da 180 a 200 pz | 631 | ||||
MD-7L-R | 70 | 100 | 65 | 18 | Da 250 a 300 pz | 842 | |||
MD-0.5 L-1.7-R | 1,700 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | Da 5 a 12 pz | 229 |
MD-0L-1.7-R | 25 | Da 10 a 25 pz | 369 | ||||||
MD-1L-1.7-R | 25 | 45 | 18 | 12 | Da 20 a 25 pz | 480 | |||
MD-1.5 L-1.7-R | 33 | 15 | 14 | Da 40 a 55 pz | 555 | ||||
MD-2L-1.7-R | 45 | 18 | 12 | Da 60 a 70 pz | 642 | ||||
MD-2.2 L-1.7-R | 50 | 50 | 21 | 11 | Da 80 a 90 pz | 785 | |||
MD-2.5 L-1.7-R | 65 | 45 | 18 | 13 | Da 110 a 120 pz | 955 | |||
MD-3L-1.7-R | 33 | 65 | 35 | 14 | Da 60 a 75 pz | 690 | |||
MD-4L-1.7-R | 25 | 17 | Da 40 a 45 pz | 640 | |||||
MD-5L-1.7-R | 45 | 14 | Da 110 a 120 pz | 820 | |||||
MD-5.5 L-1.7-R | 60 | 60 | 28 | 15 | Da 120 a 135 pz | 984 | |||
MD-5.7 L-1.7-R | 65 | 65 | 35 | Da 180 a 200 pz | 1108 | ||||
MD-7L-1.7-R | 70 | 100 | 65 | 18 | Da 250 a 300 pz | 1342 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Height (mm) | Overall Length (mm) | Wire Storage Capacity (IV Wire 2 mm2 Conversion) (Piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 25 | 1700 | 10 to 25 | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 25 | 990 | 10 to 25 | |
11.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 25 | 1700 | 5 to 12 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 25 | 990 | 5 to 12 | |
16.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 45 | 1700 | 20 to 25 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 45 | 990 | 20 to 25 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 45 | 1700 | 40 to 55 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 45 | 990 | 40 to 55 | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 45 | 1700 | 60 to 70 | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 45 | 990 | 60 to 70 | |
23.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 50 | 1700 | 80 to 90 | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 50 | 990 | 80 to 90 | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 65 | 45 | 1700 | 110 to 120 | |
17.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 65 | 45 | 990 | 110 to 120 | |
23.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 65 | 1700 | 60 to 75 | |
14.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 65 | 990 | 60 to 75 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 65 | 1700 | 40 to 45 | |
13.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 65 | 990 | 40 to 45 | |
25.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 65 | 1700 | 110 to 120 | |
16.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 65 | 990 | 110 to 120 | |
29.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 60 | 1700 | 120 to 135 | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 60 | 990 | 120 to 135 | |
31.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 65 | 65 | 1700 | 180 to 200 | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 65 | 65 | 990 | 180 to 200 | |
49.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 100 | 1700 | 250 to 300 | |
29.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 100 | 990 | 250 to 300 |
Loading...
Material | Hard Vinyl Chloride UL94V-0 | Collar | Grigio | Operating Temperature Range(°C) | -20 to 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Height(mm)
Overall Length(mm)
Wire Storage Capacity (IV Wire 2 mm2 Conversion)(Piece)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali