Morsetto per cavo per connettori MS

Morsetto per cavo per connettori MS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un serracavo MS a basso costo - Collegandolo alla spina MS e stringendo il cavo, è possibile ridurre la tensione sull'estremità del cavo ed evitare la disconnessione.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

<<Prezzo incredibilmente basso>>
● Controlla prima il prezzo. Riduce il carico all’estremità del cavo e impedisce la disconnessione dello stesso tramite collegamento a un connettore MS e serraggio.
● Può essere utilizzato anche per prodotti di altri produttori purché i connettori siano conformi agli standard MIL.

· Se il diametro del cavo a fascio, o il diametro esterno del cavo, è superiore al diametro di estrazione del cavo del morsetto, si consiglia di rimuovere le boccole incorporate o utilizzare una misura superiore a quella attuale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Materiale/finitura
ArticoloMaterialeFinitura
Corpo principale morsetto, staffaLega di alluminioCromatura trivalente nera
Boccola in gommaGomma sintetica
 
Numero modelloConforme
Dimensione calotta
MMS3057-4A10SL, 12S
MMS3057-6A14S
MMS3057-8A16S, 16
MMS3057-10A18
MMS3057-12A20,22
MMS3057-16A24,28
MMS3057-20A32
MMS3057-24A36
 
Codice componente
MMS3057-4A
MMS3057-6A
MMS3057-8A
MMS3057-10A
MMS3057-12A
MMS3057-16A
MMS3057-20A
MMS3057-24A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shell Size

4.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10SL, 12S

5.20 €

1 Disponibile 5 giorni 14S

5.70 €

1 Disponibile 5 giorni 16S,16

5.70 €

1 Disponibile 5 giorni 18

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 20,22

7.09 €

1 Disponibile 5 giorni 24,28

9.40 €

1 Disponibile 5 giorni 32

11.11 €

1 Disponibile 5 giorni 36

Loading...

  1. 1

Connettore MS standard MIL

Specifiche comuni

Misura del contatto e misura del cavo applicate

La lunghezza della spellatura del rivestimento del cavo è di circa 1-3 mm più la lunghezza del foro di saldatura (dimensione L) del contatto. Inoltre, la misura L e la misura D sono le stesse per il connettore maschio (pin) e il connettore femmina (attacco). Verificare anche che il cavo si adatti al diametro interno del relativo morsetto quando si seleziona il cavo.
Contatto Misura cavo conforme
Misura contatto Diametro del foro saldatura ⌀D (mm) Diametro parte a contatto pin ⌀A (mm) L (mm) AWG Area trasversale del conduttore (mm2)
#16 1.85 1.6 6.4 16-20 1,25 o inf.
#12 2.95 2.4 9.5 12–14 3,5 o inf.
#8 5.31 3.6 12.7 8–10 8 o inf.
#4 8.45 5.7 15.9 4–6 22 o inferiore
#0 11.91 9.1 15.9 0-2 50 o inferiore
Misura del contatto e misura del cavo applicate

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto Misura contatto Corrente di prova CC Caduta di tensione Soddisfa il valore a sinistra quando viene misurato con il metodo di test della caduta di potenziale in cui i connettori femmina e quelli maschio sono accoppiati nello stesso modo di quando sono in uso e viene attivata una corrente di test.
#16 20 A 21 mV o inferiore
#12 35 A 20 mV o inferiore
#8 60 A 12 mV o inferiore
#4 110 A 10 mV o inferiore
#0 200 A 10 mV o inferiore

Caratteristiche meccaniche

Shock termico Bassa temperatura Alta temperatura Considerare la bassa temperatura e l’alta temperatura a sinistra come un ciclo ed eseguire 5 cicli continui. Mantenere la bassa temperatura e l’alta temperatura per 30 minuti o più.
-55 +0°C
- 5°C
+125 +3°C
- 0°C
(1) Non ci sono crepe o rotture nei connettori.
(2) Il test della tensione di tenuta viene superato dopo il completamento.
Resistenza all’umidità Soddisfa la seguente tensione di tenuta. Dopo aver esposto una coppia di connettore collegato e supporto a pannello a una temperatura di 71 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 95 ± 3% per 14 giorni, eseguire il test della tensione di tenuta elencato nella tabella a sinistra per 5 minuti senza asciugare.
Simbolo di classificazione del test VAC (RMS)
INST 300
A 750
D 1,350
E 1,875
B 2,775
C 4,500
Corrosione (1) Non vi è alcuna corrosione che danneggi la connessione né separazione dei connettori, o esposizione del metallo di base.
(2) Misura resistenza di contatto
Dopo l’esposizione a nebbia salina alla temperatura di 35 °C e una concentrazione del 5% per 48 ore, lavare con acqua, asciugare lasciando in un serbatoio a circolazione d’aria per 12 ore a 38 ±3 °C, quindi eseguire i test di resistenza di contatto e della tensione di tenuta.
Misura contatto Corrente di test Caduta di tensione (o inferiore)
#16 20 A 35 mV
#12 35 30
#8 60 25
#4 110 20
#0 200 20
(3) Soddisfa la seguente tensione di tenuta.
Simbolo di classificazione del test VAC (RMS) Simbolo di classificazione VAC (RMS)
INST 400 E 2,500
A 1,000 B 3,500
D 1,800 C 6,000

Caratteristiche ambientali

Forza di inserimento/rimozione unità singola contatto Misura contatto Media Massima Min. Misurare la forza di inserimento/rimozione con un connettore maschio e uno femmina scelti a caso. La forza media deve essere pari al valore medio mostrato a sinistra o inferiore, il 96% di tutti i valori deve essere pari al valore massimo o inferiore, e tutti i valori devono essere pari al valore minimo o superiore.
#16 0,95 kg 1,36 kg 0,11 kg
#12 1.59 2.27 0.23
#8 3.18 4.54 0.34
#4 4.76 6.8 0.45
#0 6.35 9.07 0.91
Forza di tenuta di contatto Misura contatto Carico assiale (kg) Misura contatto Carico assiale (kg) Resiste al carico assiale in entrambe le direzioni mostrate a sinistra.
#16 4.5 #4 9.1
#12 6.8 #0 11.3
#8 9.1
A vibrazione (1) Non vi è alcuna interruzione di corrente per 10 µsec o più durante il test.
(2) Il test della tensione di tenuta viene superato dopo il completamento.
(3) Non ci sono disconnessioni, crepe o rotture in nessuna parte.
Accoppiare un connettore e un supporto a pannello collegati con cavo in modo normale ed eseguire un test di vibrazione secondo MIL-STD-1344. Applicare una corrente di 100 mA al connettore, controllare l’interruzione di corrente in modo appropriato, quindi eseguire un test di tensione di tenuta e un test dell’aspetto esterno.
Shock (1) Soddisfa la resistenza di contatto richiesta dopo il completamento.
(2) Non ci sono crepe, rotture o allentamenti in nessuna parte.
Applicare un’accelerazione di 50 G al connettore e al supporto a pannello collegati con cavo con un angolo di 90 gradi rispetto a ciascuna direzione assiale.
Durata (1) Soddisfa i requisiti di resistenza di contatto.
(2) Non ci sono anomalie elettriche o meccaniche.
Rimuovere il dado di accoppiamento dal connettore ed eseguire l’inserimento e la rimozione 500 volte ad una velocità non superiore a 600 volte all’ora.

Tabella della disposizione dei contatti (in ordine del numero di conduttori), una vista dalla superficie di accoppiamento del connettore maschio (pin).

Tabella disposizione contatti 1 Tabella disposizione contatti 2 Tabella disposizione contatti 3

N. di disposizione

La dimensioni del guscio dell’intero connettore è a sinistra. Il n. di disposizione dei suoi contatti è a destra. Insieme costituiscono il n. di disposizione
N. di disposizione

Configurazione del numero di conduttori

La misura per contatto è a destra. Il numero di contatti è a sinistra.
Configurazione del numero di conduttori
Determinare il modello in base all’ambiente operativo, come tensione, corrente, misura o numero di conduttori, al momento dell’ordine delle parti.
N. di disposizione Contatto
Profilo
Configurazioni contatti Corrente nominale
(A)
(Nota 1)
Resistenza di isolamento MΩ
(o superiore)
Tensione nominale (*2) (*3) Classificazione test
(Nota 4)
Calotta
Misura
Disposizione
Numero
Numero totale di conduttori Configurazione del numero di conduttori Contatto
Misura
VCC o inferiore
I caratteri sono i n. contatto
VCA (RMS) o inferiore
I caratteri sono i n. contatto
() è la tensione di tenuta/VCA (RMS)
10SL 3 P
Maschio
(Pin)
S
Femmina
(Presa)
3 3 #16 13 5,000 700 500 (2,000) A
4 2 2
12S 3 2 2
14S 1 3 3
2 4 4 250 200 (1000) INST
5 5 5
6 6 6
7 3 3 700 500 (2,000) A
9 2 2
16S 1 7 7
5 3 3
8 5 5
16 10 3 3 #12 23
18 1 10 10 #16 13 BCFG-700, Altro-250 BCFG-500 (2.000), Altro-200 (1.000) A (BCFG) INST (Altro)
4 4 4 1,250 900 (2,800) D
5 3 2 #12 23
1 #16 13
8 8 1 #12 23 700 500 (2,000) A
7 #16 13
10 4 4 #12 23
11 5 5
12 6 6 #16 13
19 10 10
20 5 5
21 3 3 #12 23
22 3 3 #16 13 1,250 900 (2,800) D
20 2 1 1 #0 150 ABHG-1250, CDEF-700 ABHG-900 (2,800), CDEF-500 (2,000) D (ABHG) A (CDEF)
4 4 4 #12 23 700 500 (2,000) A
7 8 8 #16 13
15 7 7 #12 23
16 9 2
7 #16 13
17 6 5 #12 23
1 #16 13
18 9 3 #12 23
6 #16 13
22 6 3 #8 46
3 #16 13
23 2 2 #8 46
27 14 14 #16 13
29 17 17
22 2 3 3 #8 46 1,250 900 (2,800) D
10 4 4 #16 13 1,750 1,250 (3,500) E
14 19 19 700 500 (2,000) A
19 14 14
22 4 4 #8 46
23 8 8 #12 23 H-1250, Altro-700 H-900 (2.800), Altro-500 (2.000) D (H) A (Altro)
28 7 7 700 500 (2,000) A
24 2 7 7 1,250 900 (2,800) D
5 16 16 #16 13 700 500 (2,000) A
7 16 2 #12 23
14 #16 13
10 7 7 #8 46
11 9 3
6 #12 23
20 11 2 1,250 900 (2,800) D
9 #16 13
22 4 4 #8 46
28 24 24 #16 13 250 200 (1000) INST
28 6 P
Maschio
(Pin)
S
Femmina
(Presa)
3 3 #4 80 5,000 1,250 900 (2,800) D
10 7 2 G-1250, Altro-700 G-900 (2,800),
2 n. 8 46 Altro-500 (2.000)
D (G) A (Altro)
2 #8 46
3 #12 13
11 22 4 700 500 (2,000) A
18 #16 13
12 26 26
15 35 35
16 20 20
20 14 10 #12 23
4 #16 13
21 37 37
32 1 5 2 #0 150 A-1750, Altro-1250 A-1250 (3,500),
Altro-900 (2.800)
(A) D (Altro)
3 #12 23
2 5 3 #4 80 1,750 1,250 (3,500) E
2 #16 13
5 2 2 #0 150 1,250 900 (2,800) D
7 35 7 #12 23 ABhj-250, Altro-700 ABhj-200 (1.000)
Altro-500 (2.000)
INST (ABhj) A (Altro)
28 #16 13
8 30 6 #12 23 700 500 (2,000) A
24 #16 13
9 14 2 #4 80 1,250 900 (2,800) D
12 #16 13
32 A 10 54 54 700 500 (2,000) A
32 17 4 4 #4 80 1,250 900 (2,800) D
414 52 52 #16 13 700 500 (2,000) A
36 3 6 3 #0 150 1,250 900 (2,800) D
3 #12 23
4 3 3 #0 150 A-1250, BC-700 A-900 (2,800), BC-500 (2,000) D (A) A (BC)
5 4 4 700 500 (2,000) A
9 31 1 #4 80
2 #8 46
14 #12 23
14 #16 13
10 48 48
73 73 73
48 5 100 1 #8 46
9 #12 23
90 #16 13
*1: La corrente nominale è il valore del contatto come unità singola quando questo è incorporato in un connettore. Si noti che la corrente nominale non cambierà a seconda della tensione.
*2: La tensione nominale cambierà a seconda della disposizione dei contatti piuttosto che delle dimensioni dei contatti o dei gusci.
*3 La tensione nominale può essere diversa per ciascun contatto anche nello stesso connettore.
*4 Le caratteristiche cambieranno a seconda della classificazione del test.

Modifica della posizione della chiave (angolo) per evitare errori di inserimento

Modifica della posizione della chiave (angolo) per evitare errori di inserimento

Connettore dritto

Presa/Pin

Disegno quotato

Disegno quotato
Dimensione calotta Vite di accoppiamento
Filettatura A
Dimensioni (mm)
Ingresso cavi
⌀B ±0.3
Lunghezza filettatura effettiva
J ±0.3
Lunghezza complessiva
L o inferiore
Diametro esterno
Q ±0.8
Vite tubo di installazione
Filettatura V
Lunghezza filettatura
W o superiore
10SL 5/8-24UNEF-2B 9.6 13.49 34.9 22.22 5/8-24UNEF-2A 9.53
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 42.8 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 42.8 28.6 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 42.8 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 52.4 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 20.2 18.3 52.4 34.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 55.6 37.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 55.6 40.5 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 29.5 18.3 58.7 43.7 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 29.8 18.3 58.7 50.0 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32 2-18UNS-2B 37.5 18.3 61.9 56.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 43.8 18.3 61.9 62.7 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 69.1 18.3 65.1 81.8 3-16UN-2A 15.9

Connettore angolato

Presa/Pin

Disegno quotato

Disegno quotato
Dimensione calotta Vite di accoppiamento
Filettatura A
Dimensioni (mm)
Ingresso cavi
B ±0.3
Lunghezza filettatura effettiva
J ±0.3
Lunghezza complessiva
L o inferiore
M ±0.8 Diametro esterno
Q ±0.8
U ±0.8 Vite tubo di installazione
Filettatura V
Lunghezza filettatura
W o superiore
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 50.8 41.7 25.4 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 54.0 43.3 28.6 27.0 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 60.3 48.0 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 65.1 52.8 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 18.6 18.3 68.3 54.4 34.1 32.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 77.0 60.7 37.3 33.7 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 77.0 60.7 40.5 33.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 28.0 18.3 86.5 67.1 43.7 34.9 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 28.2 18.3 86.5 67.1 50.0 38.5 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32,32 A 2-18UNS-2B 35.9 18.3 95.2 71.8 56.4 46.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 42.2 18.3 100.0 73.4 62.7 51.2 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 65.9 18.3 125.4 86.5 81.8 59.1 3-16UN-2A 15.9

Connettore relè

Presa/Pin

Disegno quotato

Disegno quotato
Dimensione calotta Vite di accoppiamento
Filettatura A
Dimensioni (mm)
Filettatura effettiva
B o superiore
Lunghezza complessiva
L o inferiore
Lunghezza alla flangia
M +0.4
-0
Diametro esterno
N o inferiore
Vite tubo di installazione
Filettatura V
Lunghezza filettatura
W o superiore
12S 3/4-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 26.97 5/8-24UNEF-2A 25.4
14S 7/8-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 29.36 3/4-20UNEF-2A 27.0
16S 1-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
16 1-20UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 34.14 1-20UNEF-2A 32.1
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 37.31 1-3/16-18UNEF-2A 33.7
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 40.49 1-3/16-18UNEF-2A 33.3
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.9 58.72 19.0 43.66 1-7/16-18UNEF-2A 34.9
28 1-3/4-18UNS-2A 15.9 58.72 19.0 50.01 1-7/16-18UNEF-2A 38.5
32,32 A 2-18UNS-2A 15.9 61.93 19.0 56.36 1-3/4UNS-2A 46.4
36 2-1/4-16UN-2A 15.9 61.93 19.0 62.71 2-18UNS-2A 51.2
48 3-16UN-2A 15.9 65.07 15.9 81.76 3-16UN-2A 59.1

Supporto per il montaggio della piastra

Presa/Pin

Disegno quotato

Disegno quotato
Dimensione calotta Filettatura A Dimensioni (mm)
B o superiore K o inferiore L o inferiore M +0.79
- 0
⌀N +0
- 4.78
R ±0.13 S ±0.79 ⌀T +0.25
- 0.13
10SL 5/8-24UNEF-2A 9.53 2.1 21.9 14.28 15.9 18.26 25.4 3.05
12S 3/4-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 19.86 20.62 27.79 3.05
14S 7/8-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 23.01 23.01 30.18 3.05
16S 1-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 24.61 24.61 32.54 3.05
16 1-20UNEF-2A 15.88 2.4 29.1 19.05 24.61 24.61 32.54 3.05
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 28.6 19.05 26.97 26.97 34.92 3.05
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 29.36 29.36 38.10 3.05
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 31.75 31.75 41.28 3.05
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 34.92 34.92 44.45 3.73
28 1-3/4-18UNS-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 39.67 39.67 50.80 3.73
32,32 A 2-18UNS-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 44.45 44.45 57.15 4.39
36 2-1/4-16UN-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 49.23 49.23 63.50 4.39
48 3-16UN-2A 15.88 4.3 34.2 22.22 66.68 66.68 82.55 4.39

Tabella delle dimensioni/Disegno quotato

Capacità di corrente applicabile all’intero connettore

Il valore della corrente nominale per contatto varia a seconda della dimensione del contatto, ma la capacità di corrente che può essere applicata all’intero connettore varierà a seconda del numero totale di conduttori. Poiché il calcolo differisce per 14 conduttori o meno e per 15 conduttori o più, verrà spiegato separatamente per i due casi.
(1) Per 14 conduttori o meno
La capacità di corrente applicabile all’intero connettore viene calcolata moltiplicando il valore della corrente nominale per contatto, se integrato, per il numero di conduttori, per poi moltiplicare questo risultato per il rapporto di riduzione come nella figura seguente.
■ Tabella del rapporto di riduzione della corrente per numero di conduttori
Numero totale di conduttori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rapporto di riduzione (%) 1 0.943 0.886 0.829 0.771 0.714 0.657 0.6 0.543 0.486 0.429 0.371 0.314 0.257
Esempio 1: Per i connettori con i contatti della stessa dimensione
Corrente nominale per contatto x Numero di conduttori x Rapporto di riduzione = Corrente consentita dell’intero connettore
13 A x 2 conduttori x 0,943 = 24,518 A
(Per n. di disposizione 12S-3)
Pertanto, 24,518 A possono essere applicati all’intero connettore.
Esempio 2: Per i connettori con i contatti di diverse dimensioni
(Corrente nominale contatto A x Numero di conduttori contatto A + Corrente nominale contatto B x Numero di conduttori contatto B) x Rapporto di riduzione (per il numero totale di conduttori) = Corrente ammissibile dell’intero connettore
(23 A x 2 conduttori + 13 A x 7 conduttori) x 0,543 = 74,391 A
(Per n. di disposizione 20-16)
Pertanto, 74,391 A possono essere applicati all’intero connettore.
(2) Per 15 conduttori o più
La capacità di corrente applicabile all’intero connettore viene calcolata moltiplicando il valore della corrente nominale per contatto per il numero di conduttori, per poi moltiplicare questo risultato per il 20%.
Esempio 1: Per i connettori con i contatti della stessa dimensione
Corrente nominale per contatto x Numero di conduttori x 20% = Corrente consentita dell’intero connettore
13 A x 17 conduttori x 0,2 = 44,2 A
(Per n. di disposizione 20-29)
Pertanto, 44,2 A possono essere applicati all’intero connettore.
Esempio 2: Per i connettori con i contatti di diverse dimensioni
(Corrente nominale contatto A x Numero di conduttori contatto A + Corrente nominale contatto B x Numero di conduttori contatto B) x 20% = Corrente ammissibile dell’intero connettore
(23 A x 4 conduttori + 13 A x 18 conduttori) x 0,2 = 65,2 A
(Per n. di disposizione 28-11)
Pertanto, 65,2 A possono essere applicati all’intero connettore.

Metodo di saldatura

Supporto tecnico