Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole)【100 Pezzi per confezione】

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un perno di tenuta che sigilla i fori multipli non utilizzati nei pressacavi e può essere utilizzato, ad esempio, per i fori non utilizzati e per la protezione interna durante il trasporto.

● This is a seal pin to close the holes in the cable gland (multi-hole) that are not used.
● It is convenient for internal protection when you no longer need the hole and for transport.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

■Standard Table
Model NumberNo.Size (mm)Compatible Cable Gland
ABC
CRMPH-P1323-100P3.02.315CRMPH-3M12-1626
CRMPH-4M12-1323
2031-100P4.03.0CRMPH-2M12-2031
2434-100P4.23.2CRMPH-3M20-2636
CRMPH-4M16-2434
3041-100P5.14.1CRMPH-2M16-3041
CRMPH-3M16-3042
CRMPH-4M20-3448
3552-100P6.05.0CRMPH-3M20-3552
4361-100P7.56.0CRMPH-2M20-4361


Più Informazioni

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole):Related Image

Specifications

MaterialEPDM
ColorBlack

Codice componente
CRMPH-P-1323-100P
CRMPH-P-2031-100P
CRMPH-P-2434-100P
CRMPH-P-3041-100P
CRMPH-P-3552-100P
CRMPH-P-4361-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCompatible Cable Clamp

40.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CRMPH-3M12-1626, CRMPH-4M12-1323

42.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni -CRMPH-2M12-2031

42.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CRMPH-3M20-2636, CRMPH-4M16-2434

47.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CRMPH-2M16-3041, CRMPH-3M16-3042, CRMPH-4M20-3448

50.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CRMPH-3M20-3552

50.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CRMPH-2M20-4361

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) EPDM Color Black Quantity of Packs(P) 100

Supporto tecnico