Y PCB Supporter (MCS Series)【100 Pezzi per confezione】

Y PCB Supporter (MCS Series)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] È una staffa singola facile da rimuovere. -Può essere utilizzata per fissare un PCB o come distanziatore.
  • UL

● It can be fixed by simply pushing into the board.
● It can be used for fixing panels or as a spacer.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCS-9-100P

Specifiche

Y PCB Supporter (MCS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
MCS-6-100P6.0
MCS-8-100P7.8
MCS-9-100P9.4
MCS-12-100P11.5

Più Informazioni

Y PCB Supporter (MCS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Codice componente
MCS-9-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 9.4

Si trova sulla pagina di Y PCB Supporter (MCS Series), il codice articolo è il seguente: MCS-9-100P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCS-9-100P.

Supporto tecnico