Tubo ondulato / Tubo in silicone resistente al calore (treccia di vetro, gomma siliconica)

Tubo ondulato / Tubo in silicone resistente al calore (treccia di vetro, gomma siliconica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tubo in silicone termorestringente con superficie interna liscia che può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature, da -10°C a 200°C.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature, da -10 a 200 °C.
● Superficie interna in gomma siliconica liscia.

· A causa della natura dei materiali, durante il processo di produzione possono aderire detriti fini.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Unità: mm
ModelloDiametro interno ф
(mm)
Lunghezza complessiva
(m)
Spessore
(mm ±0,05)
Peso*
(g/m)
TUBSS1100.64
20.67
30.712
40.719
50.722
60.7529
80.842
100.965
120.972
* Valori di riferimento.

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeTreccia di vetro (esterno), gomma siliconica (interno)
Gamma di temperature di esercizioDa -10 a 200 °C
Tensione di tenuta7,000 V
ColoreBianco
Standard ULUL1441/VW-1
Codice componente
TUBSS-1-10
TUBSS-2-10
TUBSS-3-10
TUBSS-4-10
TUBSS-5-10
TUBSS-6-10
TUBSS-8-10
TUBSS-10-10
TUBSS-12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter φ
(mm)
Thickness
(mm)

12.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10.6

12.19 €

1 Disponibile 5 giorni 20.6

15.22 €

1 Disponibile 5 giorni 30.7

19.93 €

1 Disponibile 5 giorni 40.7

23.95 €

1 Disponibile 5 giorni 50.7

28.41 €

1 Disponibile 5 giorni 60.75

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 80.8

50.92 €

1 Disponibile 5 giorni 100.9

66.19 €

1 Disponibile 5 giorni 120.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Esterno: treccia di vetro/Interno: gomma siliconica Operating Temperature Range(°C) -10 to 200 Color Bianco
Total Length(m) 10

Supporto tecnico