Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | No. | Color | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Minimum Hole Diameter * (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPMS | M20-4066 | B (Black) | Ø4 ~ 6.6 | 14 | 27 | 30.4 | 15 | 21.2 | 5.5 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 7mm or less |
M20-60100 | Ø6 ~ 10.0 | 19 |
Material | 66 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2 |
EPDM (Washer, Seal) | |
Protective Structure | IP67 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 105°C |
Color | Black |
Codice componente
|
---|
CRMPMS-M20-4066-B |
CRMPMS-M20-60100-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.51 € | 2 | 5 giorni | 10 | Ø 4 ~ 6.6 | ||
4.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6 ~ 10.0 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 105 | Mounting Screw | M20 (P = 1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Mounting Bore Diameter(mm) | 20 ~ 20.3 |
Configura
Proprietà di base
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali