Cable Connector (Shield)

Cable Connector (Shield)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Un pressacavo metallico per la schermatura. Essendo in metallo, è altamente resistente alla corrosione e all'abrasione.
  • EMI Countermeasure

● It is a cable gland that allows the shield of the cable to be dropped onto the panel.
● You can reduce the number of steps in grounding by removing the shield wire of the cable.
● It is made of metal with excellent corrosion and wear resistance.
● It is IP68 protective structure compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Connector (Shield):Related Image
 
ModelNo.Applicable Electric Wire
Diameter (mm)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter
(mm)
SWABCDWeight
(g)
Compatible Plate Thickness
(mm)
CRMPEM12-3053Ø3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.317198154283mm or less
M12-4578Ø4.5 ~ 7.8427
M16-60100Ø6 ~ 10M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.322249174.550
M20-70120Ø7 - 12M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.32426.59.518.5593.5mm or less
M20-90140Ø9 ~ 142628.51969
M25-140180Ø14 ~ 18M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4323512201036mm or less
M32-180250Ø18 ~ 25M32 (P = 1.5)32.0 ~ 32.4414412.523174
M40-240300Ø24 - 30M40 (P = 1.5)40.0 ~ 40.45054152652708.5mm or less

Più Informazioni

Cable Connector (Shield):Related Image

Cable Connector (Shield):Related Image

Cable Connector (Shield):Related Image

Specifications
MaterialBrass (Nickel-Plated) (Body, Lock Nut, Shield Ring, Seal Nut)
EPDM (Washer, Seal) 66 Nylon (Claw)
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40 ~ 105°C
ColorSilver
Codice componente
CRMPE-M12-3053
CRMPE-M12-4578
CRMPE-M16-60100
CRMPE-M20-70120
CRMPE-M20-90140
CRMPE-M25-140180
CRMPE-M32-180250
CRMPE-M40-240300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

17.53 €

1 5 giorni 10Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

17.53 €

1 5 giorni 10Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

27.65 €

1 5 giorni 10Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3

25.89 €

1 5 giorni 10Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

37.71 €

1 5 giorni 10Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

47.46 €

1 5 giorni 10Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4

86.05 €

1 5 giorni 10Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)32 ~ 32.4

174.46 €

1 5 giorni 10Ø 24 ~ 30M40 (P = 1.5)40 ~ 40.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Brass (Nickel-plated) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 105 Color Silver

Supporto tecnico