Tubo ondulato / tubo in fluoropolimero resistente al calore

Tubo ondulato / tubo in fluoropolimero resistente al calore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tubo in fluoropolimero con eccellenti proprietà di resistenza al calore, antiaderenza, resistenza chimica e isolamento.

● Tubo utilizzabile in un’ampia gamma di temperature, da -80 a 260 °C.
● Eccellente resistenza alla corrosione, isolamento e resistenza meccanica.
● Tensione nominale 600 V

· Il numero di modello indica la misura AWG. Si noti che questo è diverso dal diametro interno (mm) del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

ModelloLunghezza complessiva
(m)
Diametro interno (mm)Diametro esterno
(mm)
Peso*
(g/m)
TipoN. (AWG)StandardMin.Massimo
TUBF26100.460.410.530.921.0
240.560.510.661.161.3
220.710.660.811.311.5
200.860.810.971.662.2
190.960.911.071.762.4
181.071.011.171.872.6
171.191.141.321.992.8
161.341.291.472.143.1
151.501.451.652.303.4
141.681.621.832.483.8
131.931.832.052.734.2
122.162.052.312.964.8
112.412.312.573.215.2
102.692.592.843.495.7
93.002.903.154.008.1
83.383.283.534.389.0
73.763.653.944.7610.0
64.224.114.415.2211.1
54.724.624.955.7212.3
45.285.185.536.2813.6
35.945.816.206.9415.2
26.686.556.937.6817.0
17.467.347.758.4618.9
08.388.268.699.3821.1
* Valori di riferimento.
 

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialePTFE
Tensione nominale600 V
Resistenza alla fiammaVW-1
Gamma di temperature di esercizioDa -80 °C a 260 °C
Carico di rottura490 MPa
ColoreBianco traslucido (traslucido)
Codice componente
TUBF0-10
TUBF1-10
TUBF2-10
TUBF3-10
TUBF4-10
TUBF5-10
TUBF6-10
TUBF7-10
TUBF8-10
TUBF9-10
TUBF10-10
TUBF11-10
TUBF12-10
TUBF13-10
TUBF14-10
TUBF15-10
TUBF16-10
TUBF17-10
TUBF18-10
TUBF19-10
TUBF20-10
TUBF22-10
TUBF24-10
TUBF26-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard Inner Diameter Ø
(mm)
Minimum Inner Diameter Ø
(mm)
Maximum Inner Diameter Ø
(mm)
Outer Diameter φ
(mm)

87.13 €

1 Disponibile 5 giorni 8.388.268.699.38

82.67 €

1 Disponibile 5 giorni 7.467.347.758.46

79.21 €

1 Disponibile 5 giorni 6.686.556.937.68

67.57 €

1 Disponibile 5 giorni 5.945.816.206.94

56.74 €

1 Disponibile 5 giorni 5.285.185.536.28

49.88 €

1 Disponibile 5 giorni 4.724.624.955.72

43.44 €

1 Disponibile 5 giorni 4.224.114.415.22

42.25 €

1 Disponibile 5 giorni 3.763.653.944.76

32.17 €

1 Disponibile 5 giorni 3.383.283.534.38

29.60 €

1 Disponibile 5 giorni 32.903.154

26.71 €

1 Disponibile 5 giorni 2.692.592.843.49

24.97 €

1 Disponibile 5 giorni 2.412.312.573.21

19.12 €

1 Disponibile 5 giorni 2.162.052.312.96

18.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1.931.832.052.73

16.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1.681.621.832.48

15.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51.451.652.3

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1.341.291.472.14

13.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1.191.141.321.99

11.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1.071.011.171.87

11.17 €

1 Disponibile 5 giorni 0.960.911.071.76

10.65 €

1 Disponibile 5 giorni 0.860.810.971.66

9.52 €

1 Disponibile 5 giorni 0.710.660.811.31

8.90 €

1 Disponibile 5 giorni 0.560.510.661.16

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni 0.460.410.530.92

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material PTFE Operating Temperature Range(°C) -80 to 260 Rated Voltage(V) 600V
Color Bianco latte Total Length(m) 10 Certified Standard UL

Supporto tecnico