Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 confezione | 5 pz inclusi |
Modello | Misura | Colore | Confezione Quantità confezione | Lunghezza complessiva | Prima del restringimento | Dopo il restringimento | Peso* (g/m) | ||
Diametro interno | Spessore parete tubo ±0,15 | Diametro interno | Spessore parete tubo ±0,2 | ||||||
HSHTSC | 1.5 | B (Nero) | 5P (Include 5 pz.) | 1 m | 1,3-1,7 | 0.50 | 0,7-0,9 | 0.8 | 4.0 |
3 | 2,8-3,2 | 1,6-1,8 | 7.0 | ||||||
4 | 3,7-4,3 | 2,4-2,6 | 9.0 | ||||||
5 | 4,7-5,3 | 2,7-3,1 | 11.0 | ||||||
6 | 5,7-6,3 | 3,3-3,7 | 13.0 | ||||||
8 | 7,6-8,4 | 4,3-4,7 | 17.0 | ||||||
12 | 11,0-13,0 | 0.75 | 7,3-7,7 | 1.5 | 38.3 | ||||
17 | 16,0-18,0 | 9,8-10,2 | 53.3 | ||||||
20 | 19,0-21,0 | 1.0 | 12,6-13,4 | 2.0 | 84.0 | ||||
25 | 23,0-27,0 | 14,6-15,4 | 104.0 |
Materiale | Gomma siliconica |
Temperatura di restringimento | 90 °C o superiore |
Tasso di restringimento | Circa 1,7:1 |
Gamma di temperature di esercizio | Da -50 °C a +200 °C |
Colore | Nero |
Articolo | Valori caratteristici* |
Carico di rottura | 6,9 MPa (70 kgf/cm2 ) |
Allungamento | 300% |
Resistenza allo strappo | 14,5 kN/m (15 kgf/cm2 ) |
Resistenza di volume | 2 × 1014Ω/cm |
Valore di resistenza alla pressione di isolamento | 25 kV/mm |
Permittività (50 Hz) | 3.2 |
Tangente di perdita dielettrica | 0.001 |
Codice componente
|
---|
HSHTSC-1.5-B-5P |
HSHTSC-3-B-5P |
HSHTSC-4-B-5P |
HSHTSC-5-B-5P |
HSHTSC-6-B-5P |
HSHTSC-8-B-5P |
HSHTSC-12-B-5P |
HSHTSC-17-B-5P |
HSHTSC-20-B-5P |
HSHTSC-25-B-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Inner Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.75 | 0.9 | |
52.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 0.75 | 1.85 | |
56.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 0.75 | 2.5 | |
83.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 0.75 | 3.1 | |
91.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 0.8 | 3.75 | |
135.47 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 0.8 | 5 | |
125.72 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 1.7 | 7.5 | |
157.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 15.5 | 1.7 | 9.3 | |
112.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 20.5 | 1.8 | 12.5 | |
149.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 26 | 1.9 | 15.6 |
Loading...
Shrinkage Rate | Less than 2: 1 | Material | Silicio | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A | Tube Length(mm) | 1000 |
Special Function/Application | Termoresistenza | Quantity / Pack(Piece) | 5 | Shrinkage Ratio | Circa 1,7:1 |
Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) | -50 | Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Inner Diameter
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali