Control Panel Filter【1-2 Pezzi per confezione】

Control Panel Filter
  • Sconto volumi elevati
Dirt in filter is obvious. Significantly reduces the time and effort needed for filter replacement

● Dirt on the filter can easily be seen.
● Uses a fireproof material to allow safe use in every field.
● As it has perforation, dirty filter can easily be separated.
● It can be mounted in one touch by magnet without using a tool.

Product TypeMaterial Basis Weight (g/m2) Pressure Loss (Pa) Mass Average Repair Rate (%) DHC (g/m2) ThicknessFlame Resistant 
 1.5m/s 2.0m/s 2.5m/s 3.0m/s
Thin Type
Compact Type
Polylactic Acid 1825 34 41  50 3.5 0.14 JIS L 1091 A-1
 Thick TypePolyester 15 212634 30.3 8.4 0.35 JIS L 1091 A-1
* The filter specification of the thin type and compact type is the same. The size of the filter case varies.


● It cannot be used for acid and alkaline liquids.
● Although this is a standard flame retardant item, it works with the adsorbed liquid or dust.
● This product is for air filtration. Do not use it in other applications.
● Keep it away from direct sunlight or fire. Avoid long-term storage in closed space, high temperatures or high humidity.
● All refill types are 1 pack: Comes with 2 pieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Control Panel Filter:Related Image

■ Body 
TypeModel NumberSize
Length x Width
(Unit: mm)
Number of Pieces

Thin Type

 M-H15100

150 x 200

100-sheet

 M-H20100

200 x 200

100-sheet

M-H25100

250 x 200

 100-sheet

 M-H30100

300 x 200

100-sheet

 M-H35100

350 x 200

 100-sheet

 M-H40100

390 x 200

 100-sheet

 M-H46100

460 x 200

 100-sheet

 M-H55100

550 x 200

 100-sheet

Thick Type

 M-A1550

150 x 200

50-sheet

 M-A2050

200 x 200

50-sheet

 M-A2550

250 x 200

50-sheet

 M-A3050

300 x 200

50-sheet

 M-A3550

350 x 200

50-sheet

 M-A4050

390 x 200

50-sheet

M-A4650

460 x 200

50-sheet

 M-A5550

550 x 200

50-sheet

Thin
Compact Type

 M-HC1570

150 x 200

70-sheet

 M-HC2070

200 x 200

70-sheet

M-HC2570

250 x 200

70-sheet

 M-HC3090

300 x 200

70-sheet

 M-HC3590

350 x 200

90-sheet

 M-HC4090

390 x 200

90-sheet

 M-HC55110

550 x 200

110-sheet



■ For Refill * Check the WEB catalog for other sizes.
1 Pack Unit 2 Pieces  
TypeModel NumberSize
Length x Width
(Unit: mm)
Number of Pieces

Thin Type

M-HT15100

150 x 200

100-sheet

M-HT20100

200 x 200

100-sheet

M-HT25100

250 x 200

100-sheet

M-HT30100

300 x 200

100-sheet

M-HT35100

350 x 200

100-sheet

M-HT40100

390 x 200

100-sheet

M-HT46100

460 x 200

100-sheet

M-HT55100

550 x 200

100-sheet

Thick Type

M-AT1550

150 x 200

50-sheet

M-AT2050

200 x 200

50-sheet

M-AT2550

250 x 200

50-sheet

M-AT3050

300 x 200

50-sheet

M-AT3550

350 x 200

50-sheet

M-AT4050

390 x 200

50-sheet

M-AT4650

460 x 200

50-sheet

M-AT5550

550 x 200

50-sheet

Thin
Compact Type

M-HCT1570

150 x 200

70-sheet

M-HCT2070

200 x 200

70-sheet

M-HCT2570

250 x 200

70-sheet

M-HCT3090

300 x 200

70-sheet

M-HCT3590

350 x 200

90-sheet

M-HCT4090

390 x 200

90-sheet

M-HCT55110

550 x 200

110-sheet

Più Informazioni

Control Panel Filter:Related Image

Codice componente
M-A1550
M-A2050
M-A2550
M-A3050
M-A3550
M-A4050
M-A4650
M-A5550
M-AT1550
M-AT2050
M-AT2550
M-AT3050
M-AT3550
M-AT4050
M-AT4650
M-AT5550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Width
(mm)
Quantity of Packs
(Pcs.)

35.80 €

1 Disponibile 5 giorni 150-

41.59 €

1 Disponibile 5 giorni 200-

72.08 €

1 Disponibile 7 giorni 250-

83.42 €

1 Disponibile 7 giorni 300-

94.96 €

1 Disponibile 7 giorni 350-

85.41 €

1 Disponibile 5 giorni 400-

126.24 €

1 Disponibile 7 giorni 460-

85.28 €

1 Disponibile 7 giorni 550-

48.80 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1502

57.57 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2002

101.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 2502

122.15 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3002

140.07 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3502

82.00 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4002

121.28 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 4602

134.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 5502

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

  Control Panel Filter:Related Image

Informazioni di base

Characteristics Applying Flame Retardant Materials Material Polyester Body Board Thickness(mm) 0.35

Supporto tecnico