Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
● A dedicated tool that is used when inserting wires with crimped contacts into a connector. The wiring will not break when pressed on, allowing for easy operation.
● A dedicated tool that is used when extracting already inserted contacts.
· Once extracted, the contact cannot be re-used.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | Content | Weight (g) |
0999-000-0319 | E Contact Extraction Tool | 36.5 |
0999-000-0012 | D Contact Extraction Tool | 37.0 |
0999-000-0059 | E / D Contact Dual Use Insertion Tool | 19.3 |
Codice componente
|
---|
0999-000-0012 |
0999-000-0059 |
0999-000-0319 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable Type | Product Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | D Contact | Extraction Tool | ||
39.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | E / D Contact Shared | Insertion Tool | |
94.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | E Contact | Extraction Tool |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicable Type
Product Classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali