Tubo in silicone resistente al calore

Tubo in silicone resistente al calore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tubi in silicone con eccellenti caratteristiche di isolamento elettrico, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza chimica, flessibilità e resistenza al calore.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Ampio intervallo di temperature, da -60 a 180 °C, per un’ampia gamma di usi industriali generali.
● Eccelle nell’isolamento elettrico in quanto altamente resistente agli agenti atmosferici e chimici.
● Gomma siliconica utilizzata per una flessibilità superiore ad altri prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

ModelloDiametro internoDiametro esternoLunghezza complessiva
(m)
Tolleranza diametro internoTolleranza diametro esternoPeso
(g/m)
CP-N0.5110±0.1±0.10.7
122.6
23±0.154.4
35±0.15±0.2513.9
46±0.2±0.318.6
57±0.25±0.3522.6
68±0.3±0.425.0
710±0.35±0.546.2
811±0.4±0.5553.1
912±0.45±0.656.6
1013±0.5±0.6568.0
Unità: mm

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeGomma siliconica
Gamma di temperature di esercizio-60°C – +180°C
Carico di rottura8,8 MPa (90 kgf/cm2)
Resistenza allo strappo25 kgf/cm
ColoreBianco traslucido (traslucido)
Codice componente
CP-N-0.5-1-10
CP-N-1-2-10
CP-N-2-3-10
CP-N-3-5-10
CP-N-4-6-10
CP-N-5-7-10
CP-N-6-8-10
CP-N-7-10-10
CP-N-8-11-10
CP-N-9-12-10
CP-N-10-13-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter φ
(mm)
Outer Diameter φ
(mm)

16.37 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51

16.58 €

1 Disponibile 5 giorni 12

25.81 €

1 Disponibile 5 giorni 23

32.63 €

1 Disponibile 5 giorni 35

35.43 €

1 Disponibile 5 giorni 46

41.13 €

1 Disponibile 5 giorni 57

69.55 €

1 Disponibile 5 giorni 68

79.29 €

1 Disponibile 5 giorni 710

88.06 €

10 Disponibile 12 giorni 811

85.49 €

1 Disponibile 5 giorni 912

97.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Gomma siliconica Operating Temperature Range(°C) -60 to 180 Color Bianco latte
Total Length(m) 10

Supporto tecnico