Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Colore | Diametro esterno D | Spessore interno T | Passo P | Diametro esterno cavo conforme ⌀C | Peso (g/m) |
FP2.6 | N (Bianco traslucido) B (Nero) | 3.8 | 0.6 | 8.0 | 2,6-7,0 | 7.9 |
FP4 | 5.6 | 0.8 | 10.0 | 4,0-12,0 | 9.8 | |
FP6 | 7.6 | 6,0-18,0 | 15.0 | |||
FP8 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 8,0-25,0 | 18.9 | |
FP10 | 12.0 | 10,0-30,0 | 35.2 | |||
FP12 | 14.0 | 16.0 | 12,0-35,0 | 43.7 | ||
FP15 | 17.4 | 1.2 | 20.0 | 15,0-45,0 | 53.5 | |
FP20 | 23.0 | 1.5 | 20,0-60,0 | 64.6 | ||
FP25 | 28.4 | 1.7 | 25.0 | 25,0-75,0 | 129.7 |
Materiale | Polietilene morbido |
Gamma di temperature di esercizio di riferimento | Da -40 °C a +60 °C |
Colore | Bianco traslucido, nero |
Codice componente
|
---|
FP2.6-B-1P |
FP2.6-B-5 |
FP2.6-N-1P |
FP4-B-1P |
FP4-B-5 |
FP6-B-1P |
FP6-N-1P |
FP8-B-1P |
FP8-N-1P |
FP10-B-1P |
FP12-B-1P |
FP12-N-1P |
FP15-B-1P |
FP15-N-1P |
FP20-B-1P |
FP20-N-1P |
FP25-B-1P |
FP25-B-5 |
FP25-N-1P |
FP25-N-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Outer Diameter φ (mm) | Compatible Electric Wire Outer Diameter Ø (mm) | Total Length (m) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 3.8 | 2.6 to 7.0 | 100 | 0.6 | 8 | |
4.90 € | 2 | 5 giorni | Nero | 3.8 | 2.6 to 7.0 | 5 | 0.6 | 8 | ||
40.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 3.8 | 2.6 to 7.0 | 100 | 0.6 | 8 | |
48.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 5.6 | 4.0 to 12.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
5.57 € | 2 | 5 giorni | Nero | 5.6 | 4.0 to 12.0 | 5 | 0.8 | 10 | ||
64.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 7.6 | 6.0 to 18.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
62.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 7.6 | 6.0 to 18.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
51.15 € | 1 | 5 giorni | Nero | 10 | 8.0 to 25.0 | 50 | 1 | 13 | ||
48.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 10 | 8.0 to 25.0 | 50 | 1 | 13 | |
67.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 12 | 10.0 to 30.0 | 50 | 1 | 13 | |
80.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 14 | 12.0 to 35.0 | 50 | 1 | 16 | |
74.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 14 | 12.0 to 35.0 | 50 | 1 | 16 | |
111.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 17.4 | 15.0 to 45.0 | 50 | 1.2 | 20 | |
103.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 17.4 | 15.0 to 45.0 | 50 | 1.2 | 20 | |
77.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 23 | 20.0 to 60.0 | 25 | 1.5 | 20 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 23 | 20.0 to 60.0 | 25 | 1.5 | 20 | |
93.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 28.4 | 25.0 to 75.0 | 20 | 1.7 | 25 | |
32.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Nero | 28.4 | 25.0 to 75.0 | 5 | 1.7 | 25 | |
84.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 28.4 | 25.0 to 75.0 | 20 | 1.7 | 25 | |
27.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Bianco latte | 28.4 | 25.0 to 75.0 | 5 | 1.7 | 25 |
Loading...
Material | Polietilene morbido | Operating Temperature Range(°C) | -40 to 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Outer Diameter φ(mm)
Compatible Electric Wire Outer Diameter Ø(mm)
Total Length(m)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali