Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter (φ(mm)) | Outside Diameter (φ(mm)) | Total Length (m) | Specified Length (mm / 10 mm Unit Specify) | Specified Length (m / 1m Unit Specify) | Bending (mm (± 10 mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 2.5 | 3.6 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 2.5 | 3.6 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 3 | 4.6 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 3 | 4.6 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 4 | 5.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 4 | 5.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 5 | 6.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 5 | 6.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 7 | 9 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 7 | 9 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 10.2 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 28 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 10.2 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 28 | ||
- | 1 | 8 giorni | 9.5 | 12.2 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 9.5 | 12.2 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12.7 | 15.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12.7 | 15.8 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 35 | ||
352.51 € | 1 | 8 giorni | 15.8 | 19 | 50 | - | - | 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 15.8 | 19 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 15.8 | 19 | - | 200 to 4990 | 5 to 50 | 35 |
Loading...
Material | SUS304 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter(φ(mm))
Outside Diameter(φ(mm))
Total Length(m)
Specified Length(mm / 10 mm Unit Specify)
Specified Length(m / 1m Unit Specify)
Bending(mm (± 10 mm))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali