Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Diametro interno minimo B | Diametro esterno massimo A | Raggio di curvatura interno minimo | Peso (kg/m) | ||
Tipo | Misura | Se fisso | Se mobile | |||
FAG | 10 | 10.0 | 15.5 | 35 | 77 | 0.154 |
12 | 12.3 | 18.0 | 40 | 91 | 0.194 | |
16 | 15.8 | 21.3 | 45 | 114 | 0.222 | |
22 | 20.8 | 26.7 | 55 | 136 | 0.310 | |
28 | 26.4 | 33.4 | 70 | 183 | 0.407 | |
36 | 35.0 | 42.2 | 85 | 228 | 0.550 | |
42 | 40.0 | 48.3 | 105 | 275 | 0.670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Bending Radius (When Mounted) (R (mm)) | Minimum Bending Radius (When Movable) (R (mm)) | Total Length (m) | Minimum Inner Diameter (φ(mm)) | Maximum Outer Diameter (φ(mm)) | Specified Length (m / 0.1m Unit Specify) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.09 € | 1 | 6 giorni | 35 | 77 | 50 bobine | 10 | 15.5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 35 | 77 | 20 | 10 | 15.5 | 0.5 to 20 | ||
201.05 € | 1 | 6 giorni | 40 | 91 | 50 bobine | 12.3 | 18.0 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 40 | 91 | 20 | 12.3 | 18.0 | 0.5 to 20 | ||
216.46 € | 1 | 6 giorni | 45 | 114 | 50 bobine | 15.8 | 21.3 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 45 | 114 | 20 | 15.8 | 21.3 | 0.5 to 20 | ||
194.89 € | 1 | 10 giorni | 55 | 136 | 30 bobine | 20.8 | 26.7 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 55 | 136 | 20 | 20.8 | 26.7 | 0.5 to 20 | ||
234.18 € | 1 | 6 giorni | 70 | 183 | 30 | 26.4 | 33.4 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 70 | 183 | 20 | 26.4 | 33.4 | 0.5 to 20 | ||
217.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 85 | 228 | 20 bobine | 35.0 | 42.2 | - | |
- | 1 | 6 giorni | 85 | 228 | 20 | 35.0 | 42.2 | 0.5 to 20 | ||
274.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 105 | 275 | 20 bobine | 40.0 | 48.3 | - | |
- | 1 | 6 giorni | 105 | 275 | 20 | 40.0 | 48.3 | 0.5 to 20 |
Loading...
Material | Cloruro di vinile morbido, involucro standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Bending Radius (When Mounted)(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)(R (mm))
Total Length(m)
Minimum Inner Diameter(φ(mm))
Maximum Outer Diameter(φ(mm))
Specified Length(m / 0.1m Unit Specify)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali