Tubo flessibile in resina, corpo principale del tubo, alta resistenza chimica

Tubo flessibile in resina, corpo principale del tubo, alta resistenza chimica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Manicotto di protezione in resina poliammidica, altamente resistente a molti liquidi come alcali, alcoli e oli lubrificanti.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)


● Realizzato in poliammide per un’elevata resistenza a molti liquidi.
(alcali, alcoli, eteri, chetoni, idrocarburi, alogenuri di idrogeno, lubrificanti, benzina, detergente, olio da taglio, ecc.)
· Tipi standard e mobili disponibili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

■ Tipo standard
ModelloLunghezza complessiva
(m)
MINS125
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1210
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1250
(1 bobina)
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS4030
(1 bobina)
MINS50
■ Tipo mobile
ModelloLunghezza complessiva
(m)
MINF125
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1210
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1250
(1 bobina)
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF4030
(1 bobina)
MINF50

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeComunePoliammide
Gamma di temperature di specificaTipo standardDa -5 a 65 °C
Tipo mobileDa -10 a 65 °C
Standard applicabiliComuneIEC61386-23, JIS C8461-2-3
ColoreComuneNero
Standard ULTipo standardUL 94 V2, UL file n. 167112
Tipo mobileUL 94HB, UL file n. 167112
Misura/forza
ModelloTipoDiametro interno
φA (mm)
Diametro esterno
φB (mm)
Raggio di curvatura minimo (mm)Carico di resistenza alla pressione (N)
Ellitticità al 25%*
Carico di rottura
Valore di frattura (N)
Peso
(g/m)
Dimensioni fisseMobile
MINS12Standard8.2123055300116Ca. 23 g
MINS1611.5164075545380Ca. 40 g
MINS2015.3204590462380Ca. 60 g
MINS2519.62550100453510Ca. 90 g
MINS3226.03285165397650Ca. 110 g
MINS4033.540105210350800Ca. 160 g
MINS5042.850130260350850Ca. 210 g
MINS6355.663170340328850Ca. 260 g
MINF12Parte mobile8.2123050655307Ca. 23 g
MINF1611.5164070545282Ca. 40 g
MINF2015.3204580462333Ca. 60 g
MINF2519.6255090453597Ca. 90 g
MINF3226.03285140397688Ca. 120 g
MINF4033.540100190350940Ca. 170 g
MINF5043.350120230350990Ca. 220 g
MINF6356.263160300328723Ca. 280 g
* L’ellitticità al 25% è lo stato in cui il diametro esterno del tubo si è ridotto del 25% rispetto al diametro esterno iniziale a causa dell’applicazione del carico.
Codice componente
MINF12-5
MINF12-10
MINF12-50
MINF16-5
MINF16-10
MINF16-50
MINF20-5
MINF20-10
MINF20-50
MINF25-5
MINF25-10
MINF25-50
MINF32-5
MINF32-10
MINF32-50
MINF40-5
MINF40-10
MINF40-30
MINF50-5
MINF50-10
MINF50-30
MINF63-5
MINF63-10
MINS12-5
MINS12-10
MINS12-50
MINS16-5
MINS16-10
MINS16-50
MINS20-5
MINS20-10
MINS20-50
MINS25-5
MINS25-10
MINS25-50
MINS32-5
MINS32-10
MINS32-50
MINS40-5
MINS40-10
MINS40-30
MINS50-5
MINS50-10
MINS50-30
MINS63-5
MINS63-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOperating Temperature Range
(°C)
Inner Diameter
(φ(mm))
Outside Diameter
(φ(mm))
Type Total Length
(m)
UL Standard Minimum Bending Radius (When Mounted)
(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)
(R (mm))

33.97 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 658.212Parti mobili5UL 94HB3050

65.77 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 658.212Parti mobili10UL 94HB3050

154.06 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 658.212Parti mobili50 bobineUL 94HB3050

38.06 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6511.516Parti mobili5UL 94HB4070

75.04 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6511.516Parti mobili10UL 94HB4070

173.22 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 6511.516Parti mobili50 bobineUL 94HB4070

54.37 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6515.320Parti mobili5UL 94HB4580

106.54 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6515.320Parti mobili10UL 94HB4580

248.67 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 6515.320Parti mobili50 bobineUL 94HB4580

72.24 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6519.625Parti mobili5UL 94HB5090

142.29 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6519.625Parti mobili10UL 94HB5090

334.50 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 6519.625Parti mobili50 bobineUL 94HB5090

91.20 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6526.032Parti mobili5UL 94HB85140

109.07 €

1 Disponibile 5 giorni --10 to 6526.032Parti mobili10UL 94HB85140

420.32 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 6526.032Parti mobili50 bobineUL 94HB85140

126.46 €

1 Disponibile 9 giorni 10-10 to 6533.540Parti mobili5UL 94HB100190

154.57 €

1 Disponibile 14 giorni 10-10 to 6533.540Parti mobili10UL 94HB100190

389.10 €

1 Disponibile 10 giorni --10 to 6533.540Parti mobili30 bobineUL 94HB100190

171.59 €

1 Disponibile 14 giorni 10-10 to 6543.350Parti mobili5UL 94HB120230

208.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10-10 to 6543.350Parti mobili10UL 94HB120230

526.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10-10 to 6543.350Parti mobili30 bobineUL 94HB120230

131.18 €

1 Disponibile 8 giorni 10-10 to 6556.263Parti mobili5UL 94HB160300

259.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10-10 to 6556.263Parti mobili10UL 94HB160300

20.24 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 658.212Standard5UL 94V23055

37.25 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 658.212Standard10UL 94V23055

147.95 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 658.212Standard50 bobineUL 94V23055

21.62 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6511.516Standard5UL 94V24075

42.15 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6511.516Standard10UL 94V24075

166.98 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 6511.516Standard50 bobineUL 94V24075

26.97 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6515.320Standard5UL 94V24590

48.45 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6515.320Standard10UL 94V24590

119.60 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 6515.320Standard50 bobineUL 94V24590

40.44 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6519.625Standard5UL 94V250100

78.69 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6519.625Standard10UL 94V250100

180.42 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 6519.625Standard50 bobineUL 94V250100

53.46 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6526.032Standard5UL 94V285165

101.43 €

1 Disponibile 5 giorni --5 to 6526.032Standard10UL 94V285165

253.85 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 6526.032Standard50 bobineUL 94V285165

73.37 €

1 Disponibile 9 giorni 10-5 to 6533.540Standard5UL 94V2105210

142.35 €

1 Disponibile 9 giorni 10-5 to 6533.540Standard10UL 94V2105210

217.05 €

1 Disponibile 10 giorni --5 to 6533.540Standard30 bobineUL 94V2105210

96.56 €

1 Disponibile 14 giorni 10-5 to 6542.850Standard5UL 94V2130260

186.56 €

1 Disponibile 14 giorni 10-5 to 6542.850Standard10UL 94V2130260

293.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10-5 to 6542.850Standard30 bobineUL 94V2130260

126.35 €

1 Disponibile 14 giorni 10-5 to 6555.663Standard5UL 94V2170340

149.02 €

1 Disponibile 9 giorni 10-5 to 6555.663Standard10UL 94V2170340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Poliammide Color Nero Applicable Standards IEC61386-23, JIS C8461-2-3

Supporto tecnico