Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Bundle Diameter Range (mm) | Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | ||
L Length | A Width | t Thickness | ||||
TV-100 | 25 | 8(18) | 103±1.5 | 5.0±0.3 | 1.2±0.1 | 0.3 |
TV-120 | 30 | 8(18) | 120±1.5 | 5.3±0.3 | 1.2±0.25 | 0.4 |
TV-150 | 39 | 14(30) | 150±1.5 | 7.5±0.36 | 2.0±0.25 | 0.5 |
TV-180 | 49 | 18(40) | 180±2.5 | 7.4±0.36 | 0.9 | |
TV-230 | 63 | 18(40) | 226±2.5 | 9.8±0.36 | 2.8±0.25 | 1.0 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White |
Codice componente
|
---|
TV-100 |
TV-120 |
TV-150 |
TV-180 |
TV-230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 25 | 103 | 5 | |
3.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 30 | 120 | 5.3 | |
7.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 39 | 150 | 7.5 | |
9.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 49 | 180 | 7.4 | |
14.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 63 | 226 | 9.8 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Bianco | Environment resistance | Flame-retardant |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) | Material (Details) | 66 Nylon |
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali