Codice articolo del costruttore: NATTO-5-8-4
Marca: MISUMI
Prezzo: 2.94 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Height: 4 mm
M Screw: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NATTO-5-8-4
Model Number | A Screw Diameter (mm) | B Width Across Flats (mm) | C Thickness (mm) | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
NATTO | 2 | 4 | 1.6 | 8000 | 0.09 |
2.6 | 5 | 2 | 4000 | 0.2 | |
3 | 5.5 | 2.4 | 5000 | 0.26 | |
4 | 7 | 3.2 | 2500 | 0.55 | |
5 | 8 | 4 | 1500 | 0.9 | |
6 | 10 | 5 | 1500 | 1.65 |
Codice componente
|
---|
NATTO-5-8-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height (mm) | M Screw (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4 | 5 |
Loading...
Material | Iron |
---|
Si trova sulla pagina di Hexagonal Nut (Chromate Finish), il codice articolo è il seguente: NATTO-5-8-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATTO-5-8-4.
Configura
Proprietà di base
Height(mm)
M Screw(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NATTO-2-4-1.6 |
NATTO-2.6-5-2 |
NATTO-3-5.5-2.4 |
NATTO-4-7-3.2 |
NATTO-6-10-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height (mm) | M Screw (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 2 | |
3.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | 2.6 | |
2.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 3 | |
3.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 4 | |
3.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5 | 6 |