Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Screw Length L1 (mm) | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
SSARA | M2.6 | 8 | 6.2 | 4000 | 0.32 |
12 | 10.1 | 3000 | 0.44 | ||
M3 | 8 | 6 | 2000 | 0.43 | |
12 | 9.9 | 2000 | 0.58 | ||
15 | 12.8 | 1000 | 0.71 | ||
20 | 17.7 | 1000 | 0.91 | ||
M4 | 8 | 5.2 | 2000 | 0.87 | |
12 | 9.1 | 1000 | 1.17 | ||
15 | 12 | 1000 | 1.48 | ||
20 | 17 | 500 | 1.78 | ||
M5 | 8 | 5.2 | 1000 | 1.7 | |
12 | 8.2 | 500 | 2.18 | ||
15 | 11.2 | 500 | 2.67 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2.6 | 8 | |
163.94 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 2.6 | 8 | |
136.91 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 2.6 | 12 | |
3.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 8 | |
101.50 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 8 | |
4.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 12 | |
130.02 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 12 | |
4.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 15 | |
76.51 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 15 | |
4.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 20 | |
79.58 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 3 | 20 | |
4.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 8 | |
145.36 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | Stainless Steel | 4 | 8 | |
4.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 12 | |
81.78 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 12 | |
4.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 15 | |
88.34 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 15 | |
57.65 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | 20 | |
5.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 8 | |
123.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 8 | |
4.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 12 | |
68.62 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 12 | |
5.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 15 | |
75.20 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | 15 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Material
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali