Stand di supporto isolato【6 Pezzi per confezione】

Stand di supporto isolato
  • Sconto volumi elevati
Un'ampia gamma di varianti. [Specifiche] Un supporto isolato per barre di rame. -Tipo standard: M6 o M8 da dado a dado, da bullone a dado - Tipo a montaggio diretto su pannello: M5 da bullone a dado - Il tipo a montaggio diretto su pannello ha una sezione di bulloni più corta per poter essere collegato insieme quando è richiesta un'altezza fissa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MJSD20-6P
MJSD20T-6P
MJSD24-6P
MJSD24P-6P
MJSD24SP-6P
MJSD24T-6P
MJSD32-6P
MJSD32S-6P
MJSD32SP-6P
MJSD32ST-6P
MJSD32T-6P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Characteristics Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Screw Size Screw Diameter

32.98 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard222220 (Parte isolata)M6Dado M6 x 7

33.14 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard222220 (Parte isolata)M6Bullone M6 x 13/Dado M6 x 7

33.95 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard292924 (Parte isolata)M6Dado M6 x 8

25.82 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello per montaggio su piastra292924 (Parte isolata)M5Bullone M5 x 5/Dado M5 x 6,5

25.64 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello per montaggio su piastra222224 (Parte isolata)M5Bullone M5 x 5/Dado M5 x 6,5

30.44 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard292924 (Parte isolata)M6Bullone M6 x 13/Dado M6 x 8

35.70 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard393932 (Parte isolata)M8dado: M8 x 10

31.15 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard222232 (Parte isolata)M6Dado M6 x 8

29.15 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello per montaggio su piastra222232 (Parte isolata)M5Bullone M5 x 5/Dado M5 x 6,5

31.31 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard222232 (Parte isolata)M6Bullone M6 x 13/Dado M6 x 8

36.16 €

6 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 5 giorni Modello standard393932 (Parte isolata)M8Bullone M8 x 20/Dado M8 x 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (Parte isolata) Color Nero Quantity of Packs(Pcs.) 6

Supporto tecnico