Guarnizione in schiuma di gomma siliconica (resistente al calore)【3 Pezzi per confezione】

Guarnizione in schiuma di gomma siliconica (resistente al calore)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una guarnizione in gomma siliconica resistente al calore. Durezza: ASKER C 35

Una guarnizione in schiuma di gomma siliconica con resistenza al calore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

1 confezione3 pezzi
 
ModelloPrezzo unità standardScorri prezzo unitàT: spessore (mm)Durezza
Da 1 a 9 confezioni10 confezioni e oltre
SRPC2-3P2ASKER
C 35
SRPC3-3P3
SRPC5-3P5
SRPC6-3P6

Specifiche di base

Caratteristiche schiuma (colore: arancione)
Temperatura di esercizio continua (°C) *1-70-200
Resistenza all’usuraLimitatore
Resistenza all’invecchiamentoMolto buona
ImpermeabilitàBuona
Resistenza chimicaOlio (benzina)Limitatore
AcidiAbbastanza buona
AlcaliMolto buona
Solventi organicix
*1 La temperatura di esercizio continua è una temperatura alla quale il prodotto può essere utilizzato per un periodo di tempo ragionevole senza inficiare la qualità del prodotto.
* Nota: l’adesione può diminuire a temperature elevate (circa 80 °C e oltre).
Codice componente
SRPC2-3P
SRPC3-3P
SRPC5-3P
SRPC6-3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensions Thickness / Depth
(mm)

39.15 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102

53.40 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 103

77.60 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105

82.43 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Characteristics Durezza: ASKER C 35 Material Schiuma di gomma siliconica Size Width(mm) 1000
Sizes Vertical(mm) 20 Color Arancione Quantity of Packs(Pcs.) 3

Supporto tecnico