Cassa in acciaio serie SBOP

Cassa in acciaio serie SBOP
  • Sconto volumi elevati
Tipo di chiusura a scatto standard

・Può essere utilizzato per memorizzare un’ampia gamma di dispositivi di controllo.
・Il rivestimento a polvere è resistente ai graffi e alla ruggine.
・Utilizza una chiusura a scatto che può essere bloccata con un lucchetto.
 Tipo di chiusura a scatto standard

 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

[Misura fissa] Cassa in acciaio serie SBOP: Immagine correlata
ModelloColoreDimensioni della scatola (unità di misura: mm)Misura piastra intermedia (unità: mm)Peso
(unità: kg)
WHDOrizzontaleVerticale
SBOP152012K
(Crema)

G
(Grigio)
1502001201001702.2
SBOP2020122002001201501702.7
SBOP2025122002501201502203.2
SBOP2040122004001201503704.7
SBOP2520122502001202001703.2
SBOP2525122502501202002203.8
SBOP2530122503001202002704.4
SBOP3020123002001202501703.7
SBOP3025123002501202502204.3
SBOP3030123003001202502705.0
SBOP3040123004001202503706.4
SBOP4030124003001203502706.4
SBOP1520161502001601001702.5
SBOP2015162001501601501202.4
SBOP2020162002001601501703.0
SBOP2025162002501601502203.5
SBOP2040162004001601503705.2
SBOP2050162005001601504706.3
SBOP2520162502001602001703.5
SBOP2525162502501602002204.2
SBOP2530162503001602002704.8
SBOP3020163002001602501704.1
SBOP3025163002501602502204.8
SBOP3030163003001602502705.5
SBOP3040163004001602503706.9
SBOP3050163005001602504708.4
SBOP3525163502501603002205.4
SBOP4030164003001603502706.9
SBOP4040164004001603503708.7
SBOP40501640050016035047010.5
SBOP5030165003001604502708.3
SBOP50401650040016045037010.5
SBOP50501650050016045047012.6
SBOP3030203003002002502706.0
SBOP3040203004002002503707.5
SBOP3050203005002002504709.0
SBOP4030204003002003502707.5
SBOP4035204003502003503208.4
SBOP4040204004002003503709.3
SBOP40502040050020035047011.2
SBOP40602040060020035057013.1
SBOP4535204503502004003209.2
SBOP5030205003002004502709.0
SBOP50402050040020045037011.2
SBOP50502050050020045047013.4
SBOP50602050060020045057015.6
SBOP60402060040020055037013.0
SBOP60502060050020055047015.6
SBOP60602060060020055057018.1
SBOP3040253004002502503708.2
SBOP4030254003002503502708.1
SBOP40402540040025035037010.1
SBOP40502540050025035047012.1
SBOP50402550040025045037012.0
SBOP50502550050025045047014.3
SBOP50602550060025045057016.6
SBOP60502560050025055047016.6
* Aggiungi un trattino tra il modello e il colore al momento dell’ordine.

Specifiche di base

 
Spessore piastraPorta1.6 mm
Corpo principale1.2 mm
Piastra intermedia1.6 mm
MaterialePorta/corpo principale/piastra intermediaSPHC
■ Componenti
Terminale di massa Vite piccola a testa bombata in ottone ±M6 × 10
Con rondella elastica, rondella piatta
Staffa di montaggio piastra intermediaMaschiatura di legatura in ferro P + 3 tipi <2960/>5<2961/>10×5×10
GuarnizioneEPDM
[Misura fissa] Cassa in acciaio serie SBOP: Immagine correlata
[Misura fissa] Cassa in acciaio serie SBOP: Immagine correlata
 
Codice componente
SBOP152012-G
SBOP152012-K
SBOP152016-G
SBOP152016-K
SBOP201516-G
SBOP201516-K
SBOP202012-G
SBOP202012-K
SBOP202016-G
SBOP202016-K
SBOP202512-G
SBOP202512-K
SBOP202516-G
SBOP202516-K
SBOP204012-G
SBOP204012-K
SBOP204016-G
SBOP204016-K
SBOP205016-G
SBOP205016-K
SBOP252012-G
SBOP252012-K
SBOP252016-G
SBOP252016-K
SBOP252512-G
SBOP252512-K
SBOP252516-G
SBOP252516-K
SBOP253012-G
SBOP253012-K
SBOP253016-G
SBOP253016-K
SBOP302012-G
SBOP302012-K
SBOP302016-G
SBOP302016-K
SBOP302512-G
SBOP302512-K
SBOP302516-G
SBOP302516-K
SBOP303012-G
SBOP303012-K
SBOP303016-G
SBOP303016-K
SBOP303020-G
SBOP303020-K
SBOP304012-G
SBOP304012-K
SBOP304016-G
SBOP304016-K
SBOP304020-G
SBOP304020-K
SBOP304025-G
SBOP304025-K
SBOP305016-G
SBOP305016-K
SBOP305020-G
SBOP305020-K
SBOP352516-G
SBOP352516-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Color

96.14 €

1 Disponibile 9 giorni 150200120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

96.14 €

1 Disponibile 9 giorni 150200120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

104.04 €

1 Disponibile 9 giorni 150200160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

104.04 €

1 Disponibile 9 giorni 150200160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

99.72 €

1 Disponibile 9 giorni 200150160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

99.72 €

1 Disponibile 9 giorni 200150160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

103.30 €

1 Disponibile 9 giorni 200200120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

103.30 €

1 Disponibile 9 giorni 200200120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

114.59 €

1 Disponibile 9 giorni 200200160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

114.59 €

1 Disponibile 9 giorni 200200160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

121.06 €

1 Disponibile 9 giorni 200250120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

121.06 €

1 Disponibile 9 giorni 200250120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

123.92 €

1 Disponibile 9 giorni 200250160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

123.92 €

1 Disponibile 9 giorni 200250160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

101.10 €

1 Disponibile 9 giorni 200400120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

101.10 €

1 Disponibile 9 giorni 200400120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

104.02 €

1 Disponibile 9 giorni 200400160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

104.02 €

1 Disponibile 9 giorni 200400160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

128.45 €

1 Disponibile 9 giorni 200500160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

128.45 €

1 Disponibile 9 giorni 200500160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

121.06 €

1 Disponibile 9 giorni 250200120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

121.06 €

1 Disponibile 9 giorni 250200120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

129.61 €

1 Disponibile 9 giorni 250200160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

129.61 €

1 Disponibile 9 giorni 250200160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

133.26 €

1 Disponibile 9 giorni 250250120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

133.26 €

1 Disponibile 9 giorni 250250120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

86.43 €

1 Disponibile 9 giorni 250250160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

86.43 €

1 Disponibile 9 giorni 250250160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

91.48 €

1 Disponibile 9 giorni 250300120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

91.48 €

1 Disponibile 9 giorni 250300120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

87.35 €

1 Disponibile 9 giorni 250300160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

87.35 €

1 Disponibile 9 giorni 250300160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

130.63 €

1 Disponibile 9 giorni 300200120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

130.63 €

1 Disponibile 9 giorni 300200120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

141.08 €

1 Disponibile 9 giorni 300200160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

141.08 €

1 Disponibile 9 giorni 300200160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

92.06 €

1 Disponibile 9 giorni 300250120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

92.06 €

1 Disponibile 9 giorni 300250120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

97.91 €

1 Disponibile 9 giorni 300250160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

97.91 €

1 Disponibile 9 giorni 300250160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

102.86 €

1 Disponibile 9 giorni 300300120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

102.86 €

1 Disponibile 9 giorni 300300120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

100.35 €

1 Disponibile 9 giorni 300300160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

100.35 €

1 Disponibile 9 giorni 300300160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

120.16 €

1 Disponibile 9 giorni 300300200Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

120.16 €

1 Disponibile 9 giorni 300300200Crema (Munsell 2.5Y9/1)

124.14 €

1 Disponibile 9 giorni 300400120Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

124.14 €

1 Disponibile 9 giorni 300400120Crema (Munsell 2.5Y9/1)

120.50 €

1 Disponibile 9 giorni 300400160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

120.50 €

1 Disponibile 9 giorni 300400160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

141.42 €

1 Disponibile 9 giorni 300400200Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

141.42 €

1 Disponibile 9 giorni 300400200Crema (Munsell 2.5Y9/1)

152.66 €

1 Disponibile 9 giorni 300400250Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

152.66 €

1 Disponibile 9 giorni 300400250Crema (Munsell 2.5Y9/1)

153.83 €

1 Disponibile 9 giorni 300500160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

153.83 €

1 Disponibile 9 giorni 300500160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

170.19 €

1 Disponibile 9 giorni 300500200Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

170.19 €

1 Disponibile 9 giorni 300500200Crema (Munsell 2.5Y9/1)

124.68 €

1 Disponibile 9 giorni 350250160Grigio (approssimativamente valore Munsell 5Y7/1)

124.68 €

1 Disponibile 9 giorni 350250160Crema (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

Esempio di utilizzo

[Misura fissa] Cassa in acciaio serie SBOP: Immagine correlata

Informazioni di base

Materiale Iron Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP4X Piastra intermedia Iron Substrate
Installazione Indoor Locked Models Chiave a scatto Draining N/A
Paint Verniciatura a polvere Body Board Thickness(mm) 1.2

Supporto tecnico