Guaina corrugata in fluoropolimero / corpo principale della guaina, senza fessura

Guaina corrugata in fluoropolimero / corpo principale della guaina, senza fessura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Manicotto protettivo in resina non scanalata, che presenta un'eccellente resistenza a olio, benzene, acidi, solventi, ozono, silicone e cadmio. Ha inoltre proprietà autoestinguenti e può essere facilmente collegato a un tappo speciale.

Tubo di protezione in plastica senza fessura con apposito connettore facilmente montabile
● Tubo di protezione in nylon 6.
● La struttura protettiva IP67 vanta un’eccellente resistenza a olio, benzina, acido, solventi, ozono, silicio e cadmio.
● Le proprietà autoestinguenti consentono un utilizzo sicuro con poco fumo o tossine durante la combustione.
● Adatto anche per l’uso con parti mobili.
● UL File n. E86359
 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Numero modelloMisura
RF7
9
11
16
21
29
36
48
 
Codice componente
RF-7-[5-50/5]
RF-9-50
RF-9-[5-50/5]
RF-11-[5-50/5]
RF-16-50
RF-16-[5-50/5]
RF-21-50
RF-21-[5-50/5]
RF-29-[5-25/5]
RF-36-[5-25/5]
RF-48-[5-25/5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Operating Temperature Range
(°C)
Inner Diameter
(φ(mm))
Outside Diameter
(φ(mm))
Total Length
(m)
Minimum Bending Radius (When Mounted)
(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)
(R (mm))

-

1 7 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1206.510-1040

114.29 €

1 Disponibile 8 giorni Nylon 6/UL94V-0Da -40 a 1201013501050

-

1 9 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1201013-1050

-

1 9 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1201215.8-2065

205.88 €

1 Disponibile 8 giorni Nylon 6/UL94V-0Da -40 a 12016.521.2503080

-

1 7 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 12016.521.2-3080

318.07 €

1 Disponibile 8 giorni Nylon 6/UL94V-0Da -40 a 1202328.55040100

-

1 7 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1202328.5-40100

-

1 7 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1202934.5-50120

-

1 8 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1203642.5-70180

-

1 7 giorni Nylon 6 UL94V-0-40 to 1204854.5-90200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Applicable Standards IEC204 (DIN EN60204)

Supporto tecnico