Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D | W H | ¥ Prezzo unitario normale | ||
100–199 | 200–299 | 300–400 | ||
150–199 | 100-149 | |||
150–200 | ||||
201–249 | — | — | — | |
250–300 | — | — | — | |
200–249 | 100-149 | |||
150–199 | ||||
200–250 | ||||
251–300 | — | — | — | |
250–299 | 100-149 | |||
150–199 | ||||
200–250 | ||||
251–300 | — | — | — | |
300–349 | 100-149 | |||
150–199 | ||||
200–249 | ||||
250–300 | ||||
350–400 | 100-149 | |||
150–199 | ||||
200–249 | ||||
250–300 |
Codice componente
|
---|
FCS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1]-[E,G,K] |
FCS-NS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Paint | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | Verniciatura a polvere | ||
1 | 8 giorni | 10 | Preparazione della superficie |
Loading...
Lavorazione di base
Dettagli del servizio di lavorazione di base di MISUMI
Tipo di guarnizione
Differenza tra lavorazione di base e sottostrato
Serie che consente la lavorazione di base
Attenzione
Materiale | Iron | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Piastra intermedia | Unspecified |
---|---|---|---|---|---|
Installazione | Indoor | Body Board Thickness(mm) | 1.6 | Characteristics | Fronte e retro del modello di ancoraggio delle viti del pannello compatto |
Configura
Proprietà di base
Paint
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali