Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single Angle (θ) (Degree) | Flute Length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Tip Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.66 | |
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.7 | |
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.73 | |
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.8 | |
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.86 | |
104.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | |
73.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 0.9 | |
95.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 0.93 | |
97.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.07 | |
104.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 1.09 | |
104.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | |
104.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.33 | |
79.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.17 | |
80.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.2 | |
97.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.27 | |
73.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.33 | |
109.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.4 | |
81.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.54 | |
79.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | |
109.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.6 | |
81.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.81 | |
103.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.66 | |
104.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.8 | |
81.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 2.08 | |
108.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.66 | |
107.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.7 | |
89.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 1.77 | |
89.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.82 | |
107.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.89 | |
90.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.03 | |
107.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 2.15 | |
108.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.57 | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.16 | |
130.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 2.51 | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.31 | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 20 | 1 | 4 | 60 | 2.66 | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.01 | |
109.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.47 | |
89.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3 | |
97.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.52 | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.63 | |
87.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3.33 | |
96.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 30 | 1 | 4 | 70 | 4.03 | |
145.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 3.5 | |
156.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.48 | |
156.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 4.01 | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 1.25 | 4 | 50 | 3.11 | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.81 | |
156.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 30 | 1.25 | 6 | 70 | 4.51 |
Loading...
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Tip R |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TBEM4LB | 0.3 | 0.5° | 4 | 0.66 | 45 | 4 |
6 | 0.7 | 45 | 4 | |||
1° | 4 | 0.73 | 45 | 4 | ||
6 | 0.8 | 45 | 4 | |||
2° | 4 | 0.86 | 45 | 4 | ||
6 | 1 | 45 | 4 | |||
0.4 | 0.5° | 6 | 0.9 | 50 | 4 | |
8 | 0.93 | 50 | 4 | |||
1° | 6 | 1 | 50 | 4 | ||
8 | 1.07 | 50 | 4 | |||
1.5° | 6 | 1.09 | 50 | 4 | ||
8 | 1.2 | 50 | 4 | |||
2° | 6 | 1.19 | 50 | 4 | ||
8 | 1.33 | 50 | 4 | |||
0.5 | 0.5° | 10 | 1.17 | 50 | 4 | |
12 | 1.2 | 50 | 4 | |||
16 | 1.27 | 60 | 4 | |||
1° | 10 | 1.33 | 50 | 4 | ||
12 | 1.4 | 50 | 4 | |||
16 | 1.54 | 60 | 4 | |||
1.5° | 10 | 1.5 | 50 | 4 | ||
12 | 1.6 | 50 | 4 | |||
16 | 1.81 | 60 | 4 | |||
2° | 10 | 1.66 | 50 | 4 | ||
12 | 1.8 | 50 | 4 | |||
16 | 2.08 | 60 | 4 |
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Tip R |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TBEM4LB | 0.75 | 0.5° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
12 | 1.7 | 50 | 4 | |||
16 | 1.77 | 60 | 4 | |||
1° | 10 | 1.82 | 50 | 4 | ||
12 | 1.89 | 50 | 4 | |||
16 | 2.03 | 60 | 4 | |||
1.5° | 10 | 1.98 | 50 | 4 | ||
12 | 2.09 | 50 | 4 | |||
16 | 2.3 | 60 | 4 | |||
2° | 10 | 2.15 | 50 | 4 | ||
12 | 2.29 | 50 | 4 | |||
16 | 2.57 | 60 | 4 | |||
1 | 0.5° | 10 | 2.16 | 50 | 4 | |
20 | 2.33 | 60 | 4 | |||
30 | 2.51 | 70 | 4 | |||
1° | 10 | 2.31 | 50 | 4 | ||
20 | 2.66 | 60 | 4 | |||
30 | 3.01 | 70 | 4 | |||
1.5° | 10 | 2.47 | 50 | 4 | ||
20 | 3 | 60 | 4 | |||
30 | 3.52 | 70 | 4 | |||
2° | 10 | 2.63 | 50 | 4 | ||
20 | 3.33 | 60 | 4 | |||
30 | 4.03 | 70 | 4 | |||
1.25 | 0.5° | 10 | 2.65 | 50 | 4 | |
20 | 2.83 | 60 | 4 | |||
30 | 3 | 70 | 4 | |||
1° | 10 | 2.81 | 50 | 4 | ||
20 | 3.15 | 60 | 4 | |||
30 | 3.5 | 70 | 4 | |||
1.5° | 10 | 2.96 | 50 | 4 | ||
20 | 3.48 | 60 | 4 | |||
30 | 4.01 | 70 | 4 | |||
2° | 10 | 3.11 | 50 | 4 | ||
20 | 3.81 | 60 | 4 | |||
30 | 4.51 | 70 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and ideal for high-speed machining / dry machining.
● A blade length can be selected to match the rib groove depth. (Select a bit with a blade length as short as possible in order to retain rigidity)
Model | Tapered Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Single Angle (θ)(Degree)
Flute Length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali