Mola da taglio con scanalatura a T al carburo rivestito TS 4 scanalature/Quadrato

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo rivestito TS 4 scanalature/Quadrato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo rivestito TS 4 scanalature/Quadrato: Immagine correlata

 

Codice componente
TSC-STSEMW-5-0.5
TSC-STSEMW-5-1
TSC-STSEMW-5-1.5
TSC-STSEMW-5-2
TSC-STSEMW-6-0.5
TSC-STSEMW-6-1
TSC-STSEMW-6-1.5
TSC-STSEMW-6-2
TSC-STSEMW-8-0.5
TSC-STSEMW-8-1
TSC-STSEMW-8-1.5
TSC-STSEMW-8-2
TSC-STSEMW-8-3
TSC-STSEMW-10-1
TSC-STSEMW-10-1.5
TSC-STSEMW-10-2
TSC-STSEMW-10-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter D
(mm)
Flute Width ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Neck Length ℓ1
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)
Shank Diameter d
(mm)

97.87 €

1 Disponibile 5 giorni 50.55042.56

100.95 €

1 Disponibile 5 giorni 515042.56

89.17 €

1 Disponibile 5 giorni 51.55042.56

93.84 €

1 Disponibile 5 giorni 525042.56

97.87 €

1 Disponibile 5 giorni 60.550436

95.93 €

1 Disponibile 5 giorni 6150436

97.87 €

1 Disponibile 5 giorni 61.550436

97.87 €

1 Disponibile 5 giorni 6250436

84.52 €

1 Disponibile 5 giorni 80.560448

84.52 €

1 Disponibile 5 giorni 8160448

83.57 €

1 Disponibile 5 giorni 81.560448

83.57 €

1 Disponibile 5 giorni 8260448

83.57 €

1 Disponibile 5 giorni 8360448

97.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101706510

89.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5706510

89.76 €

1 Disponibile 5 giorni 102706510

89.76 €

1 Disponibile 5 giorni 103706510

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo rivestito TS 4 scanalature/Quadrato: Immagine correlata
Numero modelloDiametro lama
D
Larghezza della lama
Lunghezza collo
ℓ1
Diametro collo
d1
Diametro dell’albero
d
Lunghezza complessiva
L
TSC-STSEMW50.542.5650
1
1.5
2
60.53
1
1.5
2
80.544860
1
1.5
2
3
100.5661070
15
1.5
2
3

Informazioni di base

Number of Flutes 4 scanalature Coating Rivestimento TS Material Carburo particolato ultrafine

Supporto tecnico