XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A significant number of specifications has been added to the XAL series that can be widely used for everything from general steel to copper
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image
Codice componente
XAL-BEM2LB0.05-0.2
XAL-BEM2LB0.05-0.3
XAL-BEM2LB0.05-0.5
XAL-BEM2LB0.1-0.3
XAL-BEM2LB0.1-0.5
XAL-BEM2LB0.1-0.75
XAL-BEM2LB0.1-1
XAL-BEM2LB0.1-1.5
XAL-BEM2LB0.1-1.25
XAL-BEM2LB0.1-2
XAL-BEM2LB0.1-2.5
XAL-BEM2LB0.1-3
XAL-BEM2LB0.2-0.5
XAL-BEM2LB0.2-0.75
XAL-BEM2LB0.2-1
XAL-BEM2LB0.2-1-6
XAL-BEM2LB0.2-1.5
XAL-BEM2LB0.2-2
XAL-BEM2LB0.2-2-6
XAL-BEM2LB0.2-2.5
XAL-BEM2LB0.2-3
XAL-BEM2LB0.2-3.5
XAL-BEM2LB0.2-4
XAL-BEM2LB0.2-4.5
XAL-BEM2LB0.2-5
XAL-BEM2LB0.2-6
XAL-BEM2LB0.3-1
XAL-BEM2LB0.3-1.5
XAL-BEM2LB0.3-2
XAL-BEM2LB0.3-2-6
XAL-BEM2LB0.3-2.5
XAL-BEM2LB0.3-3
XAL-BEM2LB0.3-3-6
XAL-BEM2LB0.3-3.5
XAL-BEM2LB0.3-4
XAL-BEM2LB0.3-4.5
XAL-BEM2LB0.3-5
XAL-BEM2LB0.3-6
XAL-BEM2LB0.3-6-6
XAL-BEM2LB0.3-6.5
XAL-BEM2LB0.3-7
XAL-BEM2LB0.3-8
XAL-BEM2LB0.3-9
XAL-BEM2LB0.3-10
XAL-BEM2LB0.3-11
XAL-BEM2LB0.3-12
XAL-BEM2LB0.4-2
XAL-BEM2LB0.4-3
XAL-BEM2LB0.4-4
XAL-BEM2LB0.4-5
XAL-BEM2LB0.4-6
XAL-BEM2LB0.4-7
XAL-BEM2LB0.4-8
XAL-BEM2LB0.4-9
XAL-BEM2LB0.4-10
XAL-BEM2LB0.4-12
XAL-BEM2LB0.5-2.5
XAL-BEM2LB0.5-3
XAL-BEM2LB0.5-3-6
XAL-BEM2LB0.5-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

57.46 €

1 Disponibile 5 giorni 0.050.07500.24±0.0050.1110°0.0850.20.210.220.230.25

55.82 €

1 Disponibile 5 giorni 0.050.07500.34±0.0050.1110°0.0850.310.320.330.350.37

66.44 €

1 Disponibile 5 giorni 0.050.07500.54±0.0050.1110°0.0850.520.540.560.580.63

45.77 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15500.34±0.0050.2110°0.180.310.320.330.350.37

27.88 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15500.54±0.0050.2110°0.180.520.540.560.580.63

37.60 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15500.754±0.0050.2110°0.180.780.810.840.880.94

35.43 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.155014±0.0050.2110°0.181.041.081.131.171.26

42.95 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15501.54±0.0050.2110°0.181.561.631.691.761.89

43.86 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15501.254±0.0050.2110°0.181.31.361.411.471.58

49.03 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.155024±0.0050.2110°0.182.082.172.262.352.52

52.29 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.15502.54±0.0050.2110°0.182.612.722.832.943.16

56.35 €

1 Disponibile 5 giorni 0.10.155034±0.0050.2110°0.183.133.263.393.523.79

26.98 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3500.54±0.0050.4110°0.370.520.540.560.580.63

26.98 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3500.754±0.0050.4110°0.370.780.810.840.880.94

20.81 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35014±0.0050.4110°0.371.041.081.131.171.26

43.70 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35016±0.0050.4115°0.371.021.051.081.111.16

26.74 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3501.54±0.0050.4110°0.371.561.631.691.761.89

19.70 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35024±0.0050.4110°0.372.082.172.262.352.52

43.70 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35026±0.0050.4115°0.372.052.112.162.222.33

24.00 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3502.54±0.0050.4110°0.372.612.722.832.943.16

20.81 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35034±0.0050.4110°0.373.133.263.393.523.79

33.79 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3503.54±0.0050.4110°0.373.653.83.964.114.42

21.32 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35044±0.0050.4110°0.374.174.354.524.75.05

35.43 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.3504.54±0.0050.4110°0.374.694.895.095.295.69

31.90 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35054±0.0050.4110°0.375.225.445.665.886.32

37.05 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.35064±0.0050.4110°0.376.266.526.797.057.58

18.62 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455014±0.0050.6110°0.561.041.081.131.171.26

21.64 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.45501.54±0.0050.6110°0.561.561.631.691.761.89

19.14 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455024±0.0050.6110°0.562.082.172.262.352.52

32.68 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455026±0.0050.6115°0.562.052.112.162.222.33

19.14 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.45502.54±0.0050.6110°0.562.612.722.832.943.16

19.77 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455034±0.0050.6110°0.563.133.263.393.523.79

26.56 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455036±0.0050.6115°0.563.083.163.253.333.5

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.45503.54±0.0050.6110°0.563.653.83.964.114.42

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455044±0.0050.6110°0.564.174.354.524.75.05

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.45504.54±0.0050.6110°0.564.694.895.095.295.69

20.04 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455054±0.0050.6110°0.565.225.445.665.886.32

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455064±0.0050.6110°0.566.266.526.797.057.58

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455066±0.0050.6115°0.566.166.336.56.677

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.45506.54±0.0050.6110°0.566.787.077.357.648.22

25.86 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455074±0.0050.6110°0.567.37.617.928.238.85

19.14 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455084±0.0050.6110°0.568.358.79.059.4110.11

31.08 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.455094±0.0050.6110°0.569.399.7910.1910.5811.38

20.65 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.4550104±0.0050.6110°0.5610.4410.8811.3211.7612.64

34.06 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.4550114±0.0050.6110°0.5611.4811.9612.4512.9313.91

20.95 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.4550124±0.0050.6110°0.5612.5213.0513.5814.1115.17

20.46 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65024±0.0050.8110°0.762.082.172.262.352.52

19.77 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65034±0.0050.8110°0.763.133.263.393.523.79

19.47 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65044±0.0050.8110°0.764.174.354.524.75.05

20.35 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65054±0.0050.8110°0.765.225.445.665.886.32

20.65 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65064±0.0050.8110°0.766.266.526.797.057.58

21.36 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65074±0.0050.8110°0.767.37.617.928.238.85

21.23 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65084±0.0050.8110°0.768.358.79.059.4110.11

29.45 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.65094±0.0050.8110°0.769.399.7910.1910.5811.38

25.70 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.650104±0.0050.8110°0.7610.4410.8811.3211.7612.64

31.08 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.650124±0.0050.8110°0.7612.5213.0513.5814.1115.17

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.75502.54±0.0051110°0.952.612.722.832.943.16

17.37 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.755034±0.0051110°0.953.133.263.393.523.79

27.74 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.755036±0.0051115°0.953.083.163.253.333.5

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.755044±0.0051110°0.954.174.354.524.75.05

Loading...

Specifiche

XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Model Number
XAL-BEM2LB 

Tip
R
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30' 1° 30'
0.05 0.2 - 4 0.07 0.085 50 10° 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 1
0.3 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 1
0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.1 0.3 - 4 0.15 0.18 50 10° 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 1
0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.94 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.25 1.30 1.36 1.41 1.47 1.58 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
0.15 0.5 - 4 0.2 0.28 50 10° 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.6 0.62 0.65 0.67 0.70 0.75 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1 6 6 15° 1.02 1.05 1.08 1.11 1.16 1
1.5 - 4 10° 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
0.2 0.5 - 4 0.3 0.37 50 10° 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.94 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1 6 6 15° 1.02 1.05 1.08 1.11 1.16 1
1.5 - 4 10° 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
2 6 6 15° 2.05 2.11 2.16 2.22 2.33 1
3 - 4 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3.5 3.65 3.80 3.96 4.11 4.42 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4.5 4.69 4.89 5.09 5.29 5.69 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
0.25 1 - 4 0.35 0.46 50 10° 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
1.5 6 6 15° 1.54 1.58 1.62 1.66 1.75 1
2 - 4 10° 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
0.3 1 - 4 0.45 0.56 50 10° 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2 6 6 15° 2.05 2.11 2.16 2.22 2.33 1
2.5 - 4 10° 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3 6 6 15° 3.08 3.16 3.25 3.33 3.50 1
3.5 - 4 10° 3.65 3.80 3.96 4.11 4.42 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4.5 4.69 4.89 5.09 5.29 5.69 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
6.5 - 4 10° 6.78 7.07 7.35 7.64 8.22 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
9 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
11 11.48 11.96 12.45 12.93 13.91 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
0.4 2 - 4 0.6 0.76 50 10° 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
9 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
0.5 2.5 - 4 0.75 0.95 50 10° 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3 6 6 15° 3.08 3.16 3.25 3.33 3.50 1
4 - 4 10° 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4 6 6 15° 4.11 4.22 4.33 4.44 4.67 1
5 - 4 10° 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
5 6 6 15° 5.14 5.28 5.42 5.56 5.84 1
6 - 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
7 - 4 10° 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 6 6 15° 8.22 8.44 8.67 8.89 9.34 1
9 - 4 10° 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
12 6 6 15° 12.33 12.67 13.00 13.34 14.01 1
14 - 4 10° 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 6 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 70 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
20 6 6 15° 20.56 21.12 21.68 22.24 23.36 1
22 - 4 10° 22.96 23.93 24.90 25.87 27.82 1
0.6 4 - 4 0.9 1.15 50 10° 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 - 4 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
24 25.05 26.11 27.17 28.23 30.35 1
0.7 8 - 4 1 1.35 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
0.75 3 - 4 1.1 1.45 50 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 6 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
22 22.96 23.93 24.90 25.87 27.82 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 Without Interference 1
0.8 8 - 4 1.2 1.55 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
0.9 8 - 4 1.3 1.75 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
1 3 - 4 1.5 1.95 50 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4 6 6 15° 4.11 4.22 4.33 4.44 4.67 1
6 - 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 6 6 15° 8.22 8.44 8.67 8.89 9.34 1
10 - 4 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
12 - 6 15° 12.33 12.67 13.00 13.34 14.01 1
14 - 4 10° 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 - 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
20 6 6 15° 20.56 21.12 21.68 22.24 23.36 1
22 - 4 10° 22.96 23.93 24.90 25.87 Without Interference 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 Without Interference 1
25 6 6 110 15° 25.70 26.40 27.10 27.80 29.20 1
30 - 4 70 10° 31.32 32.64 33.96 35.29 Without Interference 1
30 6 6 110 15° 30.84 31.68 32.52 33.36 35.04 1
35 - 4 10° 36.54 38.08 39.62 Without Interference Without Interference 1
35 6 6 15° 35.98 36.96 37.94 38.92 40.88 1
40 - 4 10° 41.76 43.52 45.29 Without Interference Without Interference 1
40 6 6 15° 41.12 42.24 43.36 44.48 46.72 1
50 - 4 10° 52.20 54.40 Without Interference Without Interference Without Interference 1
1.25 8 - 4 2.3 2.4 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 Without Interference 1
25 26.10 27.20 28.30 Without Interference Without Interference 1
30 31.32 32.64 33.96 Without Interference Without Interference 1
35 36.54 38.08 Without Interference Without Interference Without Interference 1
1.5 6 - 6 2.4 2.9 50 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 3 3 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
6 4 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
8 - 6 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
16 70 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 31.61 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 37.93 1
35 36.54 38.08 39.62 41.17 Without Interference 1
40 110 41.76 43.52 45.29 47.05 Without Interference 1
50 52.20 54.40 56.61 Without Interference Without Interference 1
1.75 10 - 6 2.8 3.35 50 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
25 70 26.10 27.20 28.30 29.40 31.61 1
2 8 - 6 3 3.85 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 4 4 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
10 - 6 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 Without Interference 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 Without Interference 1
35 110 36.54 38.08 39.62 Without Interference Without Interference 1
40 41.76 43.52 45.29 Without Interference Without Interference 1
45 46.98 48.96 Without Interference Without Interference Without Interference 1
50 52.20 54.40 Without Interference Without Interference Without Interference 1
60 62.64 65.28 Without Interference Without Interference Without Interference 1
2.5 10 - 6 5 4.85 70 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 Without Interference 1
20 20.88 21.76 22.64 Without Interference Without Interference 1
25 26.10 27.20 Without Interference Without Interference Without Interference 1
30 31.32 32.64 Without Interference Without Interference Without Interference 1
35 110 36.54 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 1
40 41.76 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 1
45 46.98 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 1
50 52.20 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 1
3 20 - 6 6 5.85 70 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
25 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
40 110 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
50 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
60 - Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in orange, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Più Informazioni


The XAL coating with excellent lubricity is ideal for general steel, copper and aluminum machining.
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.
Delivers a finish with very good surface roughness after machining.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction type tool setters.

XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Informazioni di base

Model Long Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of Flutes(sheet) 2
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included

Supporto tecnico