Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cursori corti non rivestiti in polvere d'acciaio ad alta velocità, per una lunga durata Possono essere riaffilati. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni sulle procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
PM-RFPS5
PM-RFPS6
PM-RFPS7
PM-RFPS8
PM-RFPS9
PM-RFPS10
PM-RFPS11
PM-RFPS12
PM-RFPS14
PM-RFPS15
PM-RFPS16
PM-RFPS17
PM-RFPS18
PM-RFPS19
PM-RFPS20
PM-RFPS22
PM-RFPS25
PM-RFPS28
PM-RFPS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

39.37 €

1 Disponibile 5 giorni 5133Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting65715°-±0.060

43.28 €

1 Disponibile 5 giorni 6133Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting657--±0.060

45.11 €

1 Disponibile 5 giorni 7163Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting106615°-±0.075

48.71 €

1 Disponibile 5 giorni 8194Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting106915°-±0.075

50.49 €

1 Disponibile 5 giorni 9194Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting106915°-±0.075

50.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10224Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1072--±0.075

62.47 €

1 Disponibile 5 giorni 11224Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting127915°0.2 ~ 0.7±0.090

66.97 €

1 Disponibile 5 giorni 12264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

74.16 €

1 Disponibile 5 giorni 14264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

77.28 €

1 Disponibile 5 giorni 15264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

82.98 €

1 Disponibile 5 giorni 16324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

90.81 €

1 Disponibile 5 giorni 17324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

92.01 €

1 Disponibile 5 giorni 18324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

98.57 €

1 Disponibile 5 giorni 19324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.105

99.38 €

1 Disponibile 5 giorni 20384Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

121.36 €

1 Disponibile 5 giorni 22384Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

146.91 €

1 Disponibile 5 giorni 25454Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

110.84 €

1 Disponibile 5 giorni 28455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

139.63 €

1 Disponibile 5 giorni 30455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
5 13 57 15° 6 3
6 13 57 6 3
7 16 66 15° 10 3
8 19 69 15° 10 4
9 19 69 15° 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 15° 12 0.2 ~ 0.7 4
12 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
13 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
14 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
15 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
16 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
17 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
18 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
19 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
20 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
22 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
25 45 121 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
30 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
32 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6



Outer Diameter D Tolerance
5, 6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
11 ~ 18 ±0.090
19 ~ 30 ±0.105
32 ±0.107


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico