TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular (VPM-EM2R2)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular VPM-EM2R2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VPM-EM2R2

Marca: MISUMI

Prezzo: 27.69

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter (D): 2 φ

Flute Length (ℓ): 7 mm

Shank Diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 50 mm

Length Under Neck (θ): 15°


  • TiCN
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPM-EM2R2

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Codice componente
VPM-EM2R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

27.69 €

1 Disponibile 5 giorni 2765015°

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30

80

15° 12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15° 16
15 40

95

15° 16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15° 20
20 45

110

20

22

56

122

20
25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Si trova sulla pagina di TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular, il codice articolo è il seguente: VPM-EM2R2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPM-EM2R2.

Tipologia prodotto

Codice componente
VPM-EM2R11
VPM-EM2R12
VPM-EM2R13
VPM-EM2R2.5
VPM-EM2R20
VPM-EM2R22
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

40.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1130128015°

39.29 €

1 Disponibile 5 giorni 12301280-

53.03 €

1 Disponibile 5 giorni 13351285-

25.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5865015°

89.70 €

1 Disponibile 5 giorni 204520110-

108.18 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

Supporto tecnico