Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC8-3 |
TSC8-4 |
TSC10-3 |
TSC10-4 |
TSC13-3 |
TSC13-4 |
TSC16-3 |
TSC16-4 |
TSC16-5 |
TSC16-6 |
TSC20-3 |
TSC20-4 |
TSC20-5 |
TSC20-6 |
TSC25-3 |
TSC25-4 |
TSC25-5 |
TSC25-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Flute Width (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Number of Flutes | Neck Diameter D1 (mm) | Neck Length ℓ1 (mm) | Neck Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 3 | 8 | 50 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | |
42.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 4 | 8 | 50 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | |
36.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 50 | 8 | 4 | 9 | 3.5 | |
36.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 50 | 8 | 4 | 9 | 3.5 | |
42.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 3 | 12 | 60 | 8 | 5 | 10 | 4 | |
42.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 4 | 12 | 60 | 8 | 5 | 10 | 4 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 3 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 4 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 5 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 6 | 12 | 65 | 8 | 6.5 | 12 | 6 | |
56.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | |
56.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 4 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | |
56.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 5 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | |
56.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 6 | 12 | 70 | 10 | 9 | 12 | 8 | |
77.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 3 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | |
77.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 4 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | |
77.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 5 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 | |
77.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 6 | 12 | 70 | 10 | 10.5 | 12 | 10 |
Loading...
Model Number
TSC
● Stocked Product ● Manufactured Product
Outer Diameter D |
Flute Width ℓ (Selection) | Neck Diameter d1 |
Neck Length ℓ1 |
Neck Length ℓ2 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes Z |
|||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 3.5 | 8 | 3 | 50 | 8 | 8 | ||||||||||||
10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4 | 9 | 3.5 | 50 | 10 | 8 | ||||||||||||
11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 | 10 | 3.5 | 50 | 10 | 8 | ||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 | 10 | 3.5 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 10 | 4 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.5 | 10 | 4 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 12 | 5 | 65 | 12 | 8 | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 12 | 6 | 65 | 12 | 8 | ||||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 12 | 6 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 12 | 6 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 12 | 8 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 12 | 8 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 80 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 80 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 70 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 70 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 85 | 16 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 14 | |||||||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 85 | 16 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 14 | |||||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 16 |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | 20 | 19 | 120 | 20 | 18 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | High-Speed Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Flute Width(mm)
Shank Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali