Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] -Cono di contrasto sferico che può essere utilizzato per vari scopi -L'indicazione delle modifiche consente di scegliere un rivestimento adatto al materiale di lavoro -Può essere riaffilato. Per informazioni sulle procedure di applicazione, sulla gamma di servizi, sui prezzi ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image
Codice componente
LS-SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
LS-SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
LS-SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
LS-SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
LS-SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM16-[6.01-8/0.01]-[10-48/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 giorni 4804 ~ 151.5 ~ 2
1 9 giorni 6905 ~ 242.01 ~ 3
1 9 giorni 8906 ~ 283.01 ~ 4
1 9 giorni 101207 ~ 354.01 ~ 5
1 9 giorni 121208 ~ 365.01 ~ 6
1 7 giorni 4504 ~ 151.5 ~ 2
1 9 giorni 6605 ~ 242.01 ~ 3
1 9 giorni 8606 ~ 283.01 ~ 4
1 9 giorni 10807 ~ 354.01 ~ 5
1 9 giorni 12808 ~ 365.01 ~ 6
1 9 giorni 1610010 ~ 486.01 ~ 8

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBRM LS-SBRM
SBRM

LS-SBRM
(Long Shank)
4 1.50 ~ 2.00 4.0 ~ 15.0 R x 2 50 80
6 2.01 ~ 3.00 5.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 6.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 7.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 8.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 10.0 ~ 48.0 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2

Supporto tecnico