Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Corners(θ) (°) | Flute Diameter (D) (mm) | Length Under Neck (ℓ) (mm) | Tip Diameter (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 3 | 40 | 60 ~ 120 | 2.1 ~ 3 | 1 ~ 10 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 7 giorni | 4 | 50 | 60 ~ 120 | 2.1 ~ 4 | 1 ~ 15 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 60 | 60 ~ 120 | 3.01 ~ 6 | 1 ~ 16 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 9 giorni | 8 | 60 | 60 ~ 120 | 4.01 ~ 8 | 1 ~ 19 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 60 ~ 120 | 6.01 ~ 10 | 1 ~ 23 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 80 | 60 ~ 120 | 8.01 ~ 12 | 1 ~ 27 | 0.2 ~ 1 | ||
1 | 9 giorni | 16 | 100 | 60 ~ 120 | 10.01 ~ 16 | 1 ~ 34 | 0.2 ~ 1 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Tip Diameter D1 0.01 mm Increment Designation |
Corners θ 1° Increment Designation |
Length Under Neck ℓ 1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
|
Shank Diameter d |
||||||
SMEM | 3 | 2.10 ~3.00 | 0.20 ~ 1.00 | 60° - 120° | 1 ~ 10 | 40 |
4 | 2.10 ~4.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 15 | 50 | ||
6 | 3.01 ~6.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 16 | 60 | ||
8 | 4.01 ~8.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 19 | 60 | ||
10 | 6.01 ~ 10.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 23 | 80 | ||
12 | 8.01 ~ 12.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 27 | 80 | ||
16 | 10.01 ~ 16.00 | 0.20 ~ 1.00 | 1 ~ 34 | 100 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Corners(θ)(°)
Flute Diameter (D)(mm)
Length Under Neck (ℓ)(mm)
Tip Diameter (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali