Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | With/without Oil Hole | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0030 | 0 ~ -0.008 | |
64.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
55.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
59.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
66.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
68.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
60.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
87.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
76.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
93.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
93.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
93.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
118.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
118.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
103.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
119.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
161.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
144.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
164.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
134.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
118.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
134.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 60 | 107 | None | 14 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
71.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | Included | 6 | ±0.0030 | 0 ~ -0.008 | |
75.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 36 | 74 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
89.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 44 | 82 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
75.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 44 | 82 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
116.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | Included | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
117.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 61 | 103 | Included | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
90.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 | 103 | Included | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
155.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 71 | 118 | Included | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
146.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 71 | 118 | Included | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
168.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 71 | 124 | Included | 14 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 20 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 62 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.5 | 34 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 79 | 8 |
7 | 34 | 79 | 8 |
7.5 | 41 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 79 | 8 |
8 | 41 | 79 | 8 |
8.5 | 47 | 89 | 10 |
9 | 47 | 89 | 10 |
10 | 47 | 89 | 10 |
10.3 | 55 | 102 | 12 |
11 | 55 | 102 | 12 |
12 | 55 | 102 | 12 |
13 | 60 | 107 | 14 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 28 | 66 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
8 | 53 | 91 | 8 |
9 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
11 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 71 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | Point Angle(°) | 140 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
With/without Oil Hole
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali