TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-RSDB
  • TAC-RSDR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Capace di tagliare ad alto avanzamento e ad alta velocità da acciai generici ad acciai inossidabili -L'adozione di un tagliente ondulato consente di ottenere un'eccezionale affilatura e resistenza e favorisce l'evacuazione dei trucioli -. Il taglio ad alta velocità è ottenuto mantenendo un'eccezionale resistenza e stabilità grazie all'adozione di una forma affusolata + assottigliamento di tipo R -Supporta la scheggiatura grazie all'adozione di un trattamento del bordo smussato sullo spallamento -Traverso l'adozione di una tolleranza diametro-plus, è efficace per la lavorazione di fori di alta precisione più vicini alla tolleranza del foro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image
Codice componente
TAC-RSDB3
TAC-RSDB3.3
TAC-RSDB3.5
TAC-RSDB3.8
TAC-RSDB4
TAC-RSDB4.2
TAC-RSDB5
TAC-RSDB5.5
TAC-RSDB6
TAC-RSDB6.5
TAC-RSDB6.8
TAC-RSDB7
TAC-RSDB7.5
TAC-RSDB7.8
TAC-RSDB8
TAC-RSDB8.5
TAC-RSDB9
TAC-RSDB9.5
TAC-RSDB10
TAC-RSDB10.3
TAC-RSDB10.5
TAC-RSDB11
TAC-RSDB11.5
TAC-RSDB12
TAC-RSDB12.5
TAC-RSDB13
TAC-RSDR3
TAC-RSDR3.3
TAC-RSDR3.5
TAC-RSDR4
TAC-RSDR4.2
TAC-RSDR4.5
TAC-RSDR5
TAC-RSDR5.5
TAC-RSDR6
TAC-RSDR6.5
TAC-RSDR6.8
TAC-RSDR7
TAC-RSDR7.5
TAC-RSDR8
TAC-RSDR8.5
TAC-RSDR9
TAC-RSDR9.5
TAC-RSDR10
TAC-RSDR10.5
TAC-RSDR11
TAC-RSDR12
TAC-RSDR12.5
TAC-RSDR13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

36.40 €

1 Disponibile 5 giorni 316463+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006

44.09 €

1 Disponibile 5 giorni 3.318493.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

44.09 €

1 Disponibile 5 giorni 3.520523.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

46.10 €

1 Disponibile 5 giorni 3.822553.8+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.52 €

1 Disponibile 5 giorni 422554+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

49.52 €

1 Disponibile 5 giorni 4.222554.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

47.23 €

1 Disponibile 5 giorni 526625+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

55.63 €

1 Disponibile 5 giorni 5.528665.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

55.06 €

1 Disponibile 5 giorni 628666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

61.13 €

1 Disponibile 5 giorni 6.531706.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

61.90 €

1 Disponibile 5 giorni 6.834746.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

55.63 €

1 Disponibile 5 giorni 734747+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

68.85 €

1 Disponibile 5 giorni 7.534747.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

69.63 €

1 Disponibile 5 giorni 7.837797.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.50 €

1 Disponibile 5 giorni 837798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

73.33 €

1 Disponibile 5 giorni 8.537798.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

68.48 €

1 Disponibile 5 giorni 940849+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

80.51 €

1 Disponibile 5 giorni 9.540849.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

74.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10438910+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

87.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10.3438910.3+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

87.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10.5438910.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

82.59 €

1 Disponibile 5 giorni 11479511+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

94.02 €

1 Disponibile 5 giorni 11.5479511.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

88.61 €

1 Disponibile 5 giorni 125110212+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

104.94 €

1 Disponibile 5 giorni 12.55110212.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

94.60 €

1 Disponibile 5 giorni 135110213+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

40.11 €

1 Disponibile 5 giorni 328663+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006

43.49 €

1 Disponibile 5 giorni 3.328663.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 3.528663.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 434734+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 4.234734.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 4.534734.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 534735+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

49.91 €

1 Disponibile 5 giorni 5.538765.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

49.91 €

1 Disponibile 5 giorni 641816+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

64.48 €

1 Disponibile 5 giorni 6.541816.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

67.92 €

1 Disponibile 5 giorni 6.843836.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

61.06 €

1 Disponibile 5 giorni 743837+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

72.49 €

1 Disponibile 5 giorni 7.545877.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

68.78 €

1 Disponibile 5 giorni 848908+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

83.74 €

1 Disponibile 5 giorni 8.553968.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

75.64 €

1 Disponibile 5 giorni 955989+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

88.50 €

1 Disponibile 5 giorni 9.5581029.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

82.59 €

1 Disponibile 5 giorni 106010510+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

96.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10.56611210.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

90.32 €

1 Disponibile 5 giorni 116811411+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

97.16 €

1 Disponibile 5 giorni 127312112+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

110.90 €

1 Disponibile 5 giorni 12.57613512.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

104.02 €

1 Disponibile 5 giorni 137813713+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image

Model Number
TAC-RSDB (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31646
3.31849
3.52052
3.82255
42255
4.22255
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
7.53474
7.83779
83779
8.53779
94084
9.54084
104389
10.34389
10.54389
114795
11.54795
1251102
12.551102
1351102
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.

Model Number
TAC-RSDR (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
7.54587
84890
8.55396
95598
9.558102
1060105
10.366112
10.566112
1168114
1273121
12.576135
1378137


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Capable of high-feed, high-speed cutting on everything from general steel to stainless steel.
Adopting a corrugated blade provides outstanding sharpness and strength, and also promotes the discharge of cutting chips.
With three rakes + R-model thinning, high-speed cutting is achieved due to outstanding strength and stability.
Chipping is prevented with a shoulder C-plane coating.
Adopting a diameter plus tolerance allows for holes to be finished with a high accuracy closer to the hole tolerance and for fewer hole diameter negative values after regrinding.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Supporto tecnico