Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SEC-HR
  • TSC-XHR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il materiale del carburo consente il taglio ad alta velocità, migliorando notevolmente l'efficienza rispetto agli alesatori in acciaio ad alta velocità I prodotti rivestiti in ST sono ideali per la lavorazione di acciai ad alta durezza con 40 HRC o più (TSC-XHR).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining:Related Image
Codice componente
SEC-HR-1
SEC-HR-1.5
SEC-HR-2
SEC-HR-2.5
SEC-HR-3
SEC-HR-3.5
SEC-HR-4
SEC-HR-4.5
SEC-HR-5
SEC-HR-5.5
SEC-HR-6
SEC-HR-6.5
SEC-HR-7
SEC-HR-7.5
SEC-HR-8
SEC-HR-8.5
SEC-HR-9
SEC-HR-9.5
SEC-HR-10
TSC-XHR-1
TSC-XHR-1.5
TSC-XHR-2
TSC-XHR-2.5
TSC-XHR-3
TSC-XHR-3.5
TSC-XHR-4
TSC-XHR-5
TSC-XHR-6
TSC-XHR-7
TSC-XHR-8
TSC-XHR-9
TSC-XHR-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Coating Presence Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Coating Type

37.11 €

1 Disponibile 5 giorni 112None0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3-

39.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1.516None0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4-

37.57 €

1 Disponibile 5 giorni 218None0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5-

44.34 €

1 Disponibile 5 giorni 2.520None0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5-

42.08 €

1 Disponibile 5 giorni 327None0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5-

47.72 €

1 Disponibile 5 giorni 3.527None0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5-

48.18 €

1 Disponibile 5 giorni 427None0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5-

54.96 €

1 Disponibile 5 giorni 4.530None0.009 ~ 0.0044.50 ~ -0.0126700.5-

58.57 €

1 Disponibile 5 giorni 530None0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5-

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 5.530None0.009 ~ 0.0045.50 ~ -0.0126800.8-

60.60 €

1 Disponibile 5 giorni 630None0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8-

68.06 €

1 Disponibile 5 giorni 6.535None0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-

67.62 €

1 Disponibile 5 giorni 735None0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-

77.11 €

1 Disponibile 5 giorni 7.535None0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-

86.14 €

1 Disponibile 5 giorni 835None0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-

88.40 €

1 Disponibile 5 giorni 8.540None0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-

95.17 €

1 Disponibile 5 giorni 940None0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-

101.96 €

1 Disponibile 5 giorni 9.540None0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-

84.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1040None0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-

43.44 €

1 Disponibile 5 giorni 112Included0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3Ts

45.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1.516Included0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4Ts

44.11 €

1 Disponibile 5 giorni 218Included0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5Ts

50.67 €

1 Disponibile 5 giorni 2.520Included0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5Ts

49.08 €

1 Disponibile 5 giorni 327Included0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5Ts

52.70 €

1 Disponibile 5 giorni 3.527Included0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5Ts

52.70 €

1 Disponibile 5 giorni 427Included0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5Ts

68.29 €

1 Disponibile 5 giorni 530Included0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5Ts

65.13 €

1 Disponibile 5 giorni 630Included0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8Ts

77.32 €

1 Disponibile 5 giorni 735Included0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8Ts

87.72 €

1 Disponibile 5 giorni 835Included0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8Ts

83.17 €

1 Disponibile 5 giorni 940Included0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901Ts

101.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1040Included0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901Ts

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining:Related Image

Model Number Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Flute Diameter
D
SEC-HR
(Non-coated)


TSC-XHR
(For high-hardness steel machining)
10.3125014
1.50.416501.54
20.5185024
2.50.520502.54
30.5276034
3.50.527603.54
40.5276044
4.50.530704.56
50.5307056
5.50.830805.56
60.8308066
6.50.8358076
70.8358076
7.50.8358086
80.8358086
8.51409096
91409096
9.514090106
1014090106


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


High-speed cutting is possible using carbide, providing for a significant improvement in efficiency compared to a high-speed steel reamer.
It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films. (TSC-XHR)
The TS coating makes it ideal for finishing 40HRC high-hardness steel. (TSC-XHR)

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Groove Shape Tipo dritto
Base-Blade Availability None Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico