Carbide Hand Tap

Carbide Hand Tap

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Maschio a mano in metallo duro non rivestito Può essere utilizzato sia per fori ciechi che per fori passanti Adatto alla produzione in serie di maschi per varie ghise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Hand Tap:Related Image
Codice componente
SEC-HT-M3-0.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-3
SEC-HT-M4-0.7-1.5
SEC-HT-M4-0.7-3
SEC-HT-M5-0.8-1.5
SEC-HT-M5-0.8-3
SEC-HT-M6-1-1.5
SEC-HT-M6-1-3
SEC-HT-M8-1.25-1.5
SEC-HT-M8-1.25-3
SEC-HT-M10-1.5-1.5
SEC-HT-M10-1.5-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M30.51.5 P461143LM363.2

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M30.53 P461143LM363.2

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M40.71.5 P521353LM374

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M40.73 P521353LM374

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M50.81.5 P60165.53LM374.5

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni M50.83 P60165.53LM374.5

37.81 €

1 Disponibile 5 giorni M611.5 P621963LM374.5

37.81 €

1 Disponibile 5 giorni M613 P621963LM374.5

63.47 €

1 Disponibile 5 giorni M81.251.5 P70226.24LM485

63.47 €

1 Disponibile 5 giorni M81.253 P70226.24LM485

84.36 €

1 Disponibile 5 giorni M101.51.5 P752474LM485.5

84.36 €

1 Disponibile 5 giorni M101.53 P752474LM485.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Hand Tap:Related Image

Model Number
SEC-HT
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.51.5

3
LM34611204363.2
M40.7LM35213225374
M50.8LM36016255.5374.5
M61LM36219306374.5
M81.25LM47022356.2485
M101.5LM47524397485.5
[ ! ]M6 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It can be used both for blind holes and through holes.
Ideal for the mass production tapping of various cast iron.

Informazioni di base

Thread Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work Material Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Maschio manuale Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None

Supporto tecnico