Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Sconto volumi elevati
Le funzioni di regolazione del senso verticale e rotatorio rendono questo supporto in grado di compensare facilmente l'inclinazione e la rotazione dell'elettrodo sulla macchina. Selezionare il modello appropriato in base al sistema di fissaggio e alla parte di fissaggio dell'elettrodo in uso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Codice componente
ELHA-E-B
ELHA-E-V
ELHA-R-B
ELHA-R-V
ELHS-E-B
ELHS-E-V
ELHS-R-B
ELHS-R-V
ELSS-E-B
ELSS-E-V
ELSS-R-B
ELSS-R-V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chucking System Electrode Clamp Product Model Mass
(kg)
Maximum Electrode Weight
(kg)

1,421.15 €

1 Disponibile 12 giorni EBLightweight0.75

1,421.15 €

1 Disponibile 12 giorni EVLightweight0.75

1,421.15 €

1 Disponibile 12 giorni RBLightweight0.75

1,421.15 €

1 Disponibile 12 giorni RVLightweight0.75

1,311.92 €

1 Disponibile 12 giorni EBStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Disponibile 12 giorni EVStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Disponibile 12 giorni RBStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Disponibile 12 giorni RVStandard Type1.35

1,505.88 €

1 Disponibile 12 giorni EBLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Disponibile 12 giorni EVLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Disponibile 12 giorni RBLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Disponibile 12 giorni RVLarge Electrode Compatible2.215

Loading...

  1. 1

Specifiche

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Model NumberChucking
System
(Selection)
Electrode
Clamp
(Selection)
Adjustable RangeWeight
(kg)
Maximum Electrode Weight
(kg)
Vertical DirectionRotation Direction
ELHSR
E
V
B
±2.5°±10.0°1.35.0
ELHA0.7
ELSS2.215.0

Più Informazioni


Electrode tilt and rotation can be easily compensated on the unit via the vertical direction/rotation direction adjustment function.
A high precision holder having a holder installation/removal repeatability of 2 μm.
Adjustment is easier for all series thanks to finer adjusting increments. (In-house comparison, 25% increase)

● Selection of chucking system
The following specifications are included as standard for the R and E models, respectively.
Select the chucking system (GF Machining Solutions / EROWA) used to suit your needs.
Chucking
System
Draw Bar (R Model)
Chucking Spigot (E Model)
Element (R Model)
Centering Plate (E Model)
R ModelGF Machining Solutions 3R-605.2GF Machining Solutions 3R-651.7-S
E ModelEROWA ER-010755Model ELHS / ELHA EROWA ER-009214
Model ELSS EROWA ER-011599
[ ! ]The draw bar and chucking spigot are for manual specifications. When chucks for an ATC are required, use optional additional machining.
[ ! ]For details on the shape and dimensions of chucking system connections, see the drawings at Click here.

● Selection of electrode clamp
The following two models can be selected to suit the shape of the electrode.
V ModelB Model
Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related ImageUniversal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Varianti

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Informazioni di base

Adjustment Range, Vertical Direction ±2.5° Adjustment Range, Rotation Direction ±10.0°

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico